Capteurs de force de compression ultra-miniatures et industriels, modèles standards et métriques

Série LCKD/LCMKD

Capteurs de force de compression ultra-miniatures et industriels | Série LCKD/LCMKD

  • Etalonnage traçable NIST à 5 points inclus
  • Construction tout en acier inoxydable
  • Compensation de température
  • Taille miniature, profil bas
  • Plage de 1 kg à 1000 lb
Cellules de charge, capteurs de force et transducteurs de couple - Voir Les Produits Associés

Déscription

Cliquez sur le lien pour plus d’informations sur les capteurs de force

Compression
0-2,2 lb à 0-1000 lb
0-10 à 0-5000 N

CARACTÉRISTIQUES

Excitation :
5 Vcc, 7 Vcc max
Sortie : 2 mV/V nominale
Étalonnage à 5 points : 0 %, 50 %, 100 %, 50 %, 0 %
Linéarité : ±0,25 % de sortie pleine échelle
Hystérésis : ±0,25 % de sortie pleine échelle
Répétabilité : ±0,10 % de sortie pleine échelle
Équilibrage de zéro : ±2 % de sortie pleine échelle
Plage de température de fonctionnement : -54 à 121 °C (-65 à 250 °F)
Plage de température compensée : 16 à 71 °C (60 à 160 °F)
Effets thermiques :
Étendue : 0,018 % de sortie pleine échelle par °C
Zéro : 0,009 % de sortie pleine échelle par °C
Surcharge admissible : 150 % de la capacité
Surcharge ultime : 300 % de la capacité
Résistance de pont : 350 Ω min
Déviation pleine échelle : 0,001 à 0,003"
Raccordement électrique 1,5 m (5') Câble blindé à 4 conducteurs avec circuit de compensation thermique
Poids : <14 g (<0,5 oz)
Classe de protection : IP54
Placez votre commande(Veuillez spécifier la référence du produit)

Ce que d'autres personnes ont acheté: quand vous voyez cette icône, cliquez dessus pour afficher une liste des produits que d'autres personnes ont achetés en plus de ce modèle.

Code d'article/ Desc.
Qté
Déscription
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeLCKD-1KG
LCKD-1KG
939,94
Stock: 16 semaines
 
Cellule de charge, gamme de 0 à 1 Kg
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeLCKD-5
LCKD-5
890,95
Stock: 1 semaine
 
Cellule de charge, gamme de 0 à 5 lb
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeLCKD-10
LCKD-10
890,95
Stock: 1 semaine
 
Cellule de charge, gamme de 0 à 10 lb
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeLCKD-25
LCKD-25
890,95
Stock: 16 semaines
 
Cellule de charge, gamme de 0 à 25 lb
  
LCKD-50
890,95
Stock: 1 semaine
 
Cellule de charge, gamme de 0 à 50 lb
  
LCKD-100
884,59
Stock: 1 semaine
 
Cellule de charge, gamme de 0 à 100 lb
  
LCKD-250
884,59
Stock: 10 semaines
 
Cellule de charge, gamme de 0 à 250 lb
  
LCKD-500
890,95
Stock: 1 semaine
 
Cellule de charge, gamme de 0 à 500 lb
  
LCKD-1000
884,59
Stock: 1 semaine
 
Cellule de charge, gamme de 0 à 1000 lb
Tous les Montants indiqués Dans EUR
Notez: Fourni avec un étalonnage NIST traçable à 5 points et les données d'un shunt de 59 kΩ.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.