Capteurs de force à poutre mince pont complet
pour des charges de 0-113 g À 0-18 kgf

Série LCL

CAPTEURS DE FORCE À POUTRE MINCE PONT COMPLET < | Série LCL

CAPTEURS DE FORCE À POUTRE MINCE PONT COMPLET <

  • Mesure la force ou le déplacement
  • Jauge en pont complet traitée thermiquement et intégralement active, pour une mesure thermique optimale
Cellules de charge, capteurs de force et transducteurs de couple - Voir Les Produits Associés

Déscription

Comment fonctionnent les capteurs de force

La série de capteurs de force LCL à poutre mince d'OMEGA™ est parfaitement adaptée aux mesures fréquentes de faibles charges. Cette série est destinée à mesurer de nombreux paramètres que l'on retrouve dans les instruments médicaux, les appareils ménagers, les procédés de contrôle, la robotique, l'automobile et d'autres applications de grand volume. Développée spécifiquement pour ce produit, la jauge de contrainte intégrée comprend des éléments d'équilibrage, de compensation et de conduction ; elle est laminée au niveau de la poutre garantissant ainsi une stabilité et une fiabilité excellentes.

CARACTÉRISTIQUES
Excitation : 5 Vcc, 12 V max
Sortie nominale : 2 mV/V ±20 %
(pour réduire la tolérance de ±20 %, l'utilisateur doit étalonner la cellule avec un poids connu)
Équilibrage de zéro : ±0.75 mV/V
Erreur combinée : ±0.50% de pleine échelle
Température de fonctionnement : -54 à 93 °C (-65 à 200 °F)
Température compensée : -7 à 49 °C (20 à 120 °F)
Effets thermiques : équilibrage du zéro :
0,02 % de pleine échelle par °F ; sortie : 0,02 % par °F
Résistance (entrée et sortie) : 1 200 ±300 Ω
Résistance d'isolation : 1 000 à 50 Vcc
Joint : revêtement d'uréthane
Surcharge admissible : 150 % de pleine échelle
Déflection de pleine échelle : 0,25 à 1,27 mm (0,010 à 0,050")
Câble : Câble blindé en PVC à 4 conducteurs 30 AWG de 9" de long
Matériau :
>816 gf (2 lb) : acier inoxydable de type 301
≤816 gf (2 lb) : cuivre béryllium
Placez votre commande(Veuillez spécifier la référence du produit)

Ce que d'autres personnes ont acheté: quand vous voyez cette icône, cliquez dessus pour afficher une liste des produits que d'autres personnes ont achetés en plus de ce modèle.

Code d'article/ Desc.
Qté
Déscription
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeLCL-113G
LCL-113G
149,71
Stock: 1 semaine
 
Thin capteurs_de_flexion avec une capacité de 113 grammes
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeLCL-227G
LCL-227G
155,57
Stock: 1 semaine
 
Thin capteurs_de_flexion avec une capacité de 227 g
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeLCL-454G
LCL-454G
153,79
Stock: 1 semaine
 
Thin capteurs_de_flexion avec 454 grammes capacité
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeLCL-816G
LCL-816G
156,16
Stock: En stock
 
Thin capteurs_de_flexion avec 816 grammes capacité
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeLCL-005
LCL-005
156,16
Stock: 1 semaine
 
Thin capteurs_de_flexion avec 2,2 kg / 5 Capacité lb
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeLCL-010
LCL-010
160,85
Stock: 1 semaine
 
Thin capteurs_de_flexion avec 4,5 kg/10 lb
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeLCL-020
LCL-020
154,01
Stock: 1 semaine
 
Thin capteurs_de_flexion avec 9 kg/20 lb
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeLCL-040
LCL-040
154,46
Stock: 1 semaine
 
Thin capteurs_de_flexion de 18 kg/40 lb
Accessoires
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeLCL-CL1
LCL-CL1
29.40
Stock: En stock
 
Kit de montage pour LCL-113G à LCL et 816 g plage (obligatoire)
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeLCM-CL1
LCM-CL1
80.15
Stock: 1 semaine
 
Kit de montage pour LCL LCL-005 à-040 série (obligatoire)
Tous les Montants indiqués Dans EUR
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.