Capteur de Force en S, acier inox, ±10 kgf à ±10,000 kgf

LCM101 and LCM111 Series

Capteur de Force en S, acier inox,  ±10 kgf à ±10,000 kgf | LCM101 and LCM111 Series

Capteur de Force en S, acier inox, ±10 kgf à ±10,000 kgf

532,29 LCM101-10

  • Construction en acier inoxydable pour un utilisation dans les applications industrielles
  • 0,25% Interchangeable permet un utilisation dans les applications de multiples capteurs
  • Etalonné en traction
  • Certificat d'étalonnage 5 point inclus
Cellules de charge, capteurs de force et transducteurs de couple - Voir Les Produits Associés

Déscription


Spécifications
Excitation:
10 Vcc (15 Vcc Maxi)
Sortie: 3 mV/V ± 0,0075mV/V
Linéarité: ±0,03% Pleine Echelle
Hystérésis:±0,05% Pleine Echelle
Répétabilité:±0,01% Pleine Echelle
Equilibrage de Zéro: ±1,0% Pleine Echelle
Agréments officiels: Sécurité intrinsèque FM IS/I.II.III/1/CDEFG en standard Gamme de température de fonctionnement: -40 à +93°C
Gamme de température compensée: 17 à 71°C
Effets de la température: Zéro: ±0,0018% pleine échelle/°C
Etendue: ±0,0018% de la mesure/°C
Surcharge de sécurité: 150% de la capacité
Surcharge maximale admissible: 300% de la capacité
Résistance de pont: 350 ±Ohms
Flexion pleine échelle: 0,025 à 0,05 mm
Construction : acier inoxydable 17-4PH
Raccordement électrique: LCM101: <=100 kg est 9 m 7 x 0.2mm; >=250 kg est 9 m 7 x 0.32 mm; >=1500 kg est 4.6 m 7 x 0.32 mm; câble blindé. LCM111: <=100 kgf connecteur à 4 broches; connecteur apparié: PT06F8-4S (pas inclus) >=250 kgf, connecteur à 6 broches, connecteur apparié: PT06F10-6S (pas inclus)
Placez votre commande(Veuillez spécifier la référence du produit)

Ce que d'autres personnes ont acheté: quand vous voyez cette icône, cliquez dessus pour afficher une liste des produits que d'autres personnes ont achetés en plus de ce modèle.

Code d'article/ Desc.
Qté
Déscription
Modèles LCM101 avec câble de raccordement
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeLCM101-10
LCM101-10
532.29
Stock: 19 semaines
 
Capteur de force en S, acier inox, capacité ±10 kgf
  
LCM101-25
532.29
Stock: 19 semaines
 
Capteur de force en S, acier inox, capacité ±25 kgf
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeLCM101-50
LCM101-50
561.66
Stock: 1 semaine
 
Capteur de force en S, acier inox, capacité ±50 kgf
  
LCM101-100
536.12
Stock: 1 semaine
 
Capteur de force en S, acier inox, capacité ±100 kgf
  
LCM101-250
536.12
Stock: En stock
 
Capteur de force en S, acier inox, capacité ±250 kgf
  
LCM101-500
536.12
Stock: 19 semaines
 
Capteur de force en S, acier inox, capacité ±500 kgf
  
LCM101-1K
536.12
Stock: 19 semaines
 
Capteur de force en S, acier inox, capacité ±1000 kgf
  
LCM101-1.5K
630.31
Stock: 19 semaines
 
Capteur de force en S, acier inox, capacité ±1500 kgf
  
LCM101-2K
759.24
Stock: 19 semaines
 
Capteur de force en S, acier inox, capacité ±2000 kgf
  
LCM101-5K
788.10
Stock: 19 semaines
 
Capteur de force en S, acier inox, capacité ±5000 kgf
  
LCM101-10K
1,148.48
Stock: 19 semaines
 
Capteur de force en S, acier inox, capacité ±10 000kgf
Modèles LCM111 avec connecteur. (Connecteur apparié exigé)
  
LCM111-10
548.99
Stock: 19 semaines
 
Capteur de force en S, acier inox, capacité ±10kgf
  
LCM111-25
548.99
Stock: 19 semaines
 
Capteur de force en S, acier inox, capacité ±25kgf
  
LCM111-50
532.29
Stock: 1 semaine
 
Capteur de force en S, acier inox, capacité ±50kgf
  
LCM111-100
532.29
Stock: 19 semaines
 
Capteur de force en S, acier inox, capacité ±100kgf
  
LCM111-250
561.66
Stock: 19 semaines
 
Capteur de force en S, acier inox, capacité ±250kgf
  
LCM111-500
561.66
Stock: 19 semaines
 
Capteur de force en S, acier inox, capacité ±500kgf
  
LCM111-1K
532.29
Stock: 1 semaine
 
Capteur de force en S, acier inox, capacité ±1000kgf
  
LCM111-1.5K
642.61
Stock: 19 semaines
 
Capteur de force en S, acier inox, capacité ±1500kgf
  
LCM111-2K
801.11
Stock: 19 semaines
 
Capteur de force en S, acier inox, capacité ±2000kgf
  
LCM111-5K
831.57
Stock: 1 semaine
 
Capteur de force en S, acier inox, capacité ±5000kgf
  
LCM111-10K
1,190.00
Stock: 19 semaines
 
Capteur de force en S, acier inox, capacité ±10000kgf
Accessoires
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexePT06F8-4S
PT06F8-4S
€35.45
Stock: 1 semaine
 
Connecteur apparié (requis pour les modèles LCM111 <=100kgf)
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexePT06F10-6S
PT06F10-6S
€43.41
Stock: En stock
 
Connecteur apparié (requis pour les modèles LCM111 <=250kgf)
Tous les Montants indiqués Dans EUR
Exemple de commande: (1) LCM101-1K Capteur de force en S, capacité 1000kgf, avec câble de raccordement de 4,6m, €536.12
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.