CAPTEURS DE FORCE EN « S » EN ALUMINIUM
MODÈLES STANDARDS ET MÉTRIQUES ÉCONOMIQUES HAUTE PRÉCISION

Série LC105/LCM105
Série LC115/LCM115

CAPTEURS DE FORCE EN « S » EN ALUMINIUM | Série LC105/LCM105Série LC115/LCM115

CAPTEURS DE FORCE EN « S » EN ALUMINIUM

  • Construction aluminium : légèreté et durabilité
  • Livré avec étalonnage en 5 points (en tension)
Cellules de charge, capteurs de force et transducteurs de couple - Voir Les Produits Associés

Déscription

This item is being discontinued.


Cliquez ici pour savoir plus sur les capteurs de force

Tension/compression Étalonnés en tension De 0-25 lb à 0-1000 lb De 0-11 kgf à 0-455 kgf

CARACTÉRISTIQUES
Excitation : 10 Vcc (15 Vcc max)
Sortie : 3 mV/V ± 0,0075 mV/V
Linéarité : ±0,03 % de la sortie pleine échelle
Hystérésis : ±0,02 % de la sortie pleine échelle
Répétabilité : ±0,01 % de la sortie pleine échelle
Équilibrage de zéro : ±1 % de la sortie pleine échelle
Plage de temp. de fonctionnement : -40 à 93 °C (-40 à 200 °F)
Plage de temp. compensée : 17 à 71 °C (60 à 160 °F)
Effets thermiques :
    Zéro :
0,002% de la sortie de pleine
    échelle par °C
Étendue : 0,002 % lecture/°C
Surcharge admissible : 150 % de la capacité
Surcharge ultime : 300 % de la capacité
Résistance de pont : 350 ± 5 Ω
Déviation pleine échelle 0,25 à
0,50 mm (0,010 à 0,020")
Construction : Aluminium
Raccordement électrique (blindé,
4 conducteurs) :
    ≤ 100 kgf/200 lb :
9 m (30') 24 awg
> 100 kgf/200 lb : 9 m (30') 20 awg
Connecteur apparié LC115 : PT06F10-6S, vendu séparément
Classe de protection : IP65
Placez votre commande(Veuillez spécifier la référence du produit)

Ce que d'autres personnes ont acheté: quand vous voyez cette icône, cliquez dessus pour afficher une liste des produits que d'autres personnes ont achetés en plus de ce modèle.

Code d'article/ Desc.
Qté
Déscription
  
LC105-25
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Capteur de force en S, aluminium, capacité ±25 lb, ±11 kgF
  
LC105-100
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Capteur de force en S, aluminium, capacité ±100 lb, ± 45 kgF
  
LC105-250
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Capteur de force en S, aluminium, capacité ±250 lb, ± 114 kgF
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeLC105-500
LC105-500
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Capteur de force en S, aluminium, capacité ±500 lb, ± 227 kgF
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeLC105-1K
LC105-1K
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Capteur de force en S, aluminium, capacité ±1 000 lb, ± 455 kgF
  
LCM105-10
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Capteur de force en S, aluminium, capacité ± 10 kgF
  
LCM105-25
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Capteur de force en S, aluminium, capacité ± 25 kgF
  
LCM105-50
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Capteur de force en S, aluminium, capacité ± 50 kgF
  
LCM105-100
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Capteur de force en S, aluminium, capacité ± 100 kgF
  
LCM105-250
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Capteur de force en S, aluminium, capacité ± 250 kgF
  
LCM105-500
523.22
Stock: 1 semaine
 
Capteur de force en S, aluminium, capacité ± 500 kgF
Accessoires
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexePT06F10-6S
PT06F10-6S
€43.41
Stock: En stock
 
Connecteur apparié pour capteurs de force LC115/LCM115
Tous les Montants indiqués Dans EUR
Notez: Livré complet avec étalonnage traçable 5 points NIST et données de dérivation 59 kΩ.
* Voir section D pour trouver les indicateurs compatibles.
† Pour les modèles à connecteur : modifiez le numéro de modèle (de LC105 à LC115 ou de LCM105 à LCM115) ; sans coût supplémentaire.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.