Capteur de Force en Compression, 0-200 à 0-50,000 Newton
Acier Inox, dia. 25mm

LCM304 Series

Capteur de Force en Compression, 0-200 à 0-50,000 Newton
Acier Inox,  dia. 25mm | LCM304 Series

501,98 LCM304-2KN

  • Capteur de force industriel miniature
  • Bouton de charge intégré permettant une installation facile
  • Conçu pour fonctionner dans les espaces restreints, dia. 25,4 mm et hauteur 25,4mm
  • Certificat d'étalonnage à 5 points fourni
Cellules de charge, capteurs de force et transducteurs de couple - Voir Les Produits Associés

Déscription

Cliquez ici pour savoir plus sur les capteurs de force

Les capteurs de force de la série OMEGA LCM304 offrent la plus grande gamme de mesure des capteurs de force miniature. Avec son petit diamètre de 25 mm, il se monte facilement dans une poche ou sur une surface plane. Le boîtier robuste en acier inox et la construction de haute qualité garantissent la fiabilité dans des environnements industriels difficiles.

CARACTERISTIQUES
Excitation:
10 Vcc, 15 Vcc maxi
Sortie: 2 mV/V nominal
Précison: ±0.5% pleine échelle (linearité, hystérésis, répétabilité combiné)
Etalonnage en 5 points: 0%, 50%, 100%, 50%, 0%
Equilibrage de Zéro: ±2% pleine échelle
Gamme de température de fonctionnement: -54 à 107°C
Gamme de température compensée: 16 à 71°C
Flexion pleine échelle: 0,025 à 0,076 mm
Effets de la température: Zéro: ±0.009% pleine échelle/°C
Etendue: ±0.036% de la mesure/°C
Surcharge de sécurité: 150% de la capacité
Surcharge maximale admissible: 300% de la capacité
Résistance de pont: 360 Ohms minimum
Raccordement électrique: Câble blindé 4 conducteurs, longueur de 1.5 m
Placez votre commande(Veuillez spécifier la référence du produit)
Code d'article/ Desc.
Qté
Déscription
LCM304-500N
529,68
Stock: 11 semaines
 
Capteur de force en compression 0 à 500 N
LCM304-2KN
501,98
Stock: 11 semaines
 
Capteur de force en compression 0 à 2000 N
LCM304-5KN
529,67
Stock: En stock
 
Capteur de force en compression 0 à 5000 N
LCM304-10KN
533,49
Stock: 11 semaines
 
Capteur de force en compression 0 à 10 000 N
LCM304-20KN
529,67
Stock: 1 semaine
 
Capteur de force en compression 0 à 20 000 N
LCM304-50KN
505,59
Stock: 1 semaine
 
Capteur de force en compression 0 à 50 000 N
Tous les Montants indiqués Dans EUR
Notez: Livré avec un certificat d'étalonnage à 5 points.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.