Cookies sur les sites Web Omega Nous utilisons des cookies sur ce site Web. Ces cookies sont indispensables au bon fonctionnement de notre site. Si vous continuez sans modifier vos paramètres, nous supposerons que vous êtes heureux de recevoir tous les cookies de notre site Web. Pour de plus amples informations à ce sujet, veuillez cliquer ici
Cliquez sur le lien pour plus d’informations sur les capteurs de force
La série OMEGA LCM305 vous propose les capteurs de
force miniatures (diamètre 51mm) très résistant. Sécurité intrinsèque FM en standard.
De petite taille et de bas-profile, ce capteur de force est idéale pour une utilisation aux bancs d'essai,
avec des structures de prototype et des applications de pesage industrielle.
CARACTERISTIQUES Excitation: 10 Vcc, 15 Vcc maxi Sortie: 2 mV/V (±0,25%)
Linéarité: ±0,15% pleine échelle Hystérésis: ±0,1% pleine échelle
Répétabilité: ±0,05% pleine échelle Agréments officiels: Sécurité intrinsèque FM IS/I.II.III./CDEFG- en standard Equilibrage de Zéro: ±2% pleine échelle Déviation: 0,025 à 0,075 mm
Gamme de température de fonctionnement:
-46 à 107°C Gamme de température compensée: 16 à 71°C
Effets de la température: Zéro: ±0,0045% pleine échelle/°C Etendue: ±0,009% pleine échelle/°C
Surcharge de sécurité: 150% de la capacité Surcharge maximale admissible: 300% de la capacité
Résistance d'entrée: 360 Ohms minimum Résistance de sortie: 350 ±10 Ohms Construction: acier inoxydable
Raccordement électrique: Câble 4 conducteurs à code couleur, blindé, longueur de 3 m
† Tous les Montants indiqués Dans EUR I> Notez: Tous les capteurs LCM305 sont livrés avec un certificat d'étalonnage 5-Point : 0%, 50%, 100%, 50%, 0% de pleine échelle.