Capteurs de boulons
à rondelles de montage - Modèles standards ou métriques.

Série LC900/LCM900

CAPTEURS DE BOULONSÀ RONDELLES DE MONTAGE MODÈLES  STANDARD OU MÉTRIQUES | Série LC900/LCM900

  • Excellente stabilité
  • Entièrement en Acier Inoxydable
  • Fiables dans des environnements industriels extrêmes
Cellules de charge, capteurs de force et transducteurs de couple - Voir Les Produits Associés

Déscription

Cliquez ici pour savoir plus sur les capteurs de force


CARACTÉRISTIQUES

Compression:
0-907,18 kg à 0-45 359,23 kg
0-10 000 N à 0-500 000
Excitation :
5 Vcc (10V max)
Sortie : 2 mV/V nominal
Précision : ±3,5 % de la sortie pleine échelle en linéarité, hystérésis et reproductibilité combinées
Équilibrage de zéro : ±4 % de la sortie pleine échelle
Plage de temp. de fonctionnement : -54 à 93 °C (-65 à 200 °F)
Plage de température compensée : 16 à 71 °C (60 à 160 °F)
Effets thermiques :
  Zéro :
0,018 % de la sortie pleine échelle par °C
  Étendue : ±0,036 % lecture/°C
Surcharge admissible : 130 % de la capacité
Surcharge ultime : 150 % de la capacité
Résistance de pont : 120 Ω nominaux
Construction : acier inoxydable
Raccordement électrique : câble blindé et isolé de 1,2 m (4')
Placez votre commande(Veuillez spécifier la référence du produit)

Ce que d'autres personnes ont acheté: quand vous voyez cette icône, cliquez dessus pour afficher une liste des produits que d'autres personnes ont achetés en plus de ce modèle.

Code d'article/ Desc.
Qté
Déscription
LCM901 modèles, 1,2 m de câble à extrémités dénudées
  
LCM901-6-20KN
492.04
Stock: 5 semaines
 
Capteur de boulons, 20kN de capacité, pour boulons de 6 mm, avec 1,2 mètres de câble à extrémités dénudées
  
LCM901-13-130KN
546.21
Stock: En stock
 
Capteur de boulons, 130kN de capacité, pour boulons de 13 mm, avec 1,2 mètres de câble à extrémités dénudées
  
LCM901-16-200KN
570.32
Stock: 9 semaines
 
Capteur de boulons, 200kN de capacité, pour boulons de 16 mm, avec 1,2 mètres de câble à extrémités dénudées
  
LCM901-19-300KN
672.74
Stock: 9 semaines
 
Capteur de boulons, 300kN de capacité, pour boulons de 19 mm, avec 1,2 mètres de câble à extrémités dénudées
  
LCM901-38-500KN
705.89
Stock: 9 semaines
 
Capteur de boulons, 500kN de capacité, pour boulons de 38 mm, avec 1,2 mètres de câble à extrémités dénudées
LCM911 modèles, 1,2 m de câble avec connecteur PT06A10-6S
  
LCM911-13-130KN
614.81
Stock: 5 semaines
 
Capteur de boulons, 130kN de capacité, pour boulons de 13 mm, avec 1,2 mètres de câble et connecteur PT0610A-6S
  
LCM911-16-200KN
602.32
Stock: 5 semaines
 
Capteur de boulons, 200kN de capacité, pour boulons de 16 mm, avec 1,2 mètres de câble et connecteur PT0610A-6S
  
LCM911-19-300KN
686.96
Stock: 9 semaines
 
Capteur de boulons, 300kN de capacité, pour boulons de 19 mm, avec 1,2 mètres de câble et connecteur PT0610A-6S
Accessoires
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexePT01F10-6P
PT01F10-6P
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Connecteur femelle. (Requis pour modèles de série LCM911)

Trier par Référence

Code d'article
Qté
Code d'article
Qté


Tous les Montants indiqués Dans EUR
Notez: Livré complet avec étalonnage traçable 2 points NIST et données de dérivation 59 kΩ. * Indicateur 4 digits. * Voir section D pour connaître les indicateurs compatibles.

We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.