Cookies sur les sites Web Omega Nous utilisons des cookies sur ce site Web. Ces cookies sont indispensables au bon fonctionnement de notre site. Si vous continuez sans modifier vos paramètres, nous supposerons que vous êtes heureux de recevoir tous les cookies de notre site Web. Pour de plus amples informations à ce sujet, veuillez cliquer ici
The LCMCD is also available in metric configurations, with 0-25 to 0-20,000 lb ranges and standard threads.
Please see the LCCD for complete details, or contact our Pressure department for more information.
SPECIFICATIONS Excitation: 10 Vdc (15 Vdc maximum) Output: 3.0 mV/V ±0.25% Linearity: 0.03% FS Hysteresis: ±0.05% FS Repeatability: 0.01% FS Zero Balance: 1% FS Creep in 20 min: 0.03% FS Operating Temperature: -18 to 66°C (0 to 150°F) Compensated Temperature: -18 to 66°C (0 to 150°F) Thermal Effects: Zero: 0.0027% FS/°C Span: 0.0015% rdg/°C Maximum Load: Safe, 150%; ultimate, 300% Bridge Resistance: 350 Ω nominal Construction: 17-4 PH stainless steel Cable: 6 m (20') 4-conductor shielded 22-gage wire
† Tous les Montants indiqués Dans EUR I> Notez: Each unit comes complete with 5-point NIST-traceable calibration and 59 kΩ shunt data.