Capteur de Force Miniature en Compression, Bouton, 0-100N à 0-200kN

LCMGD Series

Capteur de Force Miniature en Compression, Bouton, 0-100N à 0-200kN | LCMGD Series

815,35 LCMGD-2KN

  • Certificat d'étalonnage 5-Point
  • Haute précision
  • Bas-profil
  • Taille miniature
  • Construction acier inoxydable
Cellules de charge, capteurs de force et transducteurs de couple - Voir Les Produits Associés

Déscription

Cliquez sur le lien pour plus d’informations sur les capteurs de force

La série OMEGA LCMGD vous propose des capteurs de force miniatures en compression de bas-profil avec une excellente stabilité à long terme. Sa construction entièrement en acier inoxydable assure une fiabilité dans des environnements difficiles. Ces appareils sont conçus pour se monter sur une surface plane. Le bouton de charge est usiné en tant que partie intégrante de la cellule de charge.

CARACTERISTIQUES
Excitation:
10 Vcc
Sortie: 2 mV/V nominal
Etalonnage en 5-Points: 0%, 50%, 100%, 50%, 0%
Linéarité:
±0,25% pleine échelle
Hystérésis: ±0,20% pleine échelle
Répétabilité: ±0,10% pleine échelle
Equilibrage de Zéro: ±2% pleine échelle
Déviation: 0,025 à 0,075 mm
Gamme de température de fonctionnement:
-54 à 121°C
Gamme de température compensée: 16 à 71°C
Effets de la température: Etendue: ±0,018% de la lecture/°C
Zéro: ±0,009% pleine échelle/°C
Surcharge de sécurité: 150% de la capacité
Surcharge maximale admissible: 300% de la capacité
Résistance de pont 350 Ohms minimum
Construction: acier inoxydable
Raccordement électrique: Câble blindé, longueur de 1,5 m
Placez votre commande(Veuillez spécifier la référence du produit)
Code d'article/ Desc.
Qté
Déscription
LCMGD-100N
1 026,08
Stock: 1 semaine
 
Capteur de compression bas-profil, capacité 0-100Newton
LCMGD-200N
1 030,43
Stock: 1 semaine
 
Capteur de compression bas-profil, capacité 0-200Newton
LCMGD-500N
1 037,85
Stock: 11 semaines
 
Capteur de compression bas-profil, capacité 0-500Newton
LCMGD-1KN
876,83
Stock: 7 semaines
 
Capteur de compression bas-profil, capacité 0-1000Newton
LCMGD-2KN
815,35
Stock: 1 semaine
 
Capteur de compression bas-profil, capacité 0-2000Newton
LCMGD-5KN
815,35
Stock: 6 semaines
 
Capteur de compression bas-profil, capacité 0-5000Newton
LCMGD-10KN
810,95
Stock: 1 semaine
 
Capteur de compression bas-profil, capacité 0-10 000Newton
LCMGD-20KN
938,32
Stock: 1 semaine
 
Capteur de compression bas-profil, capacité 0-20 000Newton
LCMGD-50KN
938,32
Stock: 1 semaine
 
Capteur de compression bas-profil, capacité 0-50 000Newton
LCMGD-200KN
1 220,87
Stock: 11 semaines
 
Capteur de compression bas-profil, capacité 0-200 000Newton
Tous les Montants indiqués Dans EUR
Exemple de commande: (1) LCMGD-1KN Capteur de compression bas-profil, capacité 0-1 000Newton, €876,83
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.