capteur de force miniature en compression, industriel, 0-10 à 0-5 000 Newtons

LCMKD Series

capteur de force miniature en compression, industriel, 0-10 à 0-5 000 Newtons | LCMKD Series

881,18 LCMKD-100N

  • Taille miniature - à partir de 9,6mm de diamètre et 3mm de hauteur
  • Certificat d'étalonnage raccordé à 5 points - inclus
  • Tout en acier inoxydable
  • capteur de force miniature en compression, industriel, 0-10 à 0-5 000 Newtons
Cellules de charge, capteurs de force et transducteurs de couple - Voir Les Produits Associés

Déscription

Comment fonctionnent les capteurs de force

De petite taille mais très performants, les capteurs de force de compression de la série OMEGA LCMKD sont conçus pour mesurer des gammes de charge allant de 10N à 10 000N. Leur construction solide entièrement en acier inoxydable et des jauges de contrainte hautes performances garantissent une linéarité et une stabilité excellente. La compensation en température est assurée par un circuit imprimé miniature incorporé dans le câble du capteur. Ces appareils sont conçus pour se monter sur une surface plane et lisse.

CARACTERISTIQUES
Excitation:
5 Vcc, 7 Vcc maxi
Sortie: 2 mV/V nominal
Etalonnage en 5 points: 0%, 50%, 100%, 50%, 0%
Linéarité: ±0.25% pleine échelle
Hystérésis: ±0.25% pleine échelle
Répétabilité: ±0.10% pleine échelle
Equilibrage de Zéro: ±2% pleine échelle
Gamme de température de fonctionnement: -54 à 107°C
Gamme de température compensée: 16 à 71°C
Effets de la température: Etendue: ±0.018% de la mesure/°C
Zéro: ±0.009% pleine échelle/°C
Surcharge de sécurité: 150% de la capacité
Surcharge maximale admissible: 300% de la capacité
Résistance de pont: 350 Ohms m
Flexion pleine échelle: 0,025 à 0,075 mm
Raccordement électrique: Câble 4 conducteurs isolés, longueur de 1.5 m
Poids: 14 g
Placez votre commande(Veuillez spécifier la référence du produit)

Ce que d'autres personnes ont acheté: quand vous voyez cette icône, cliquez dessus pour afficher une liste des produits que d'autres personnes ont achetés en plus de ce modèle.

Code d'article/ Desc.
Qté
Déscription
  
LCMKD-10N
922,57
Stock: 1 semaine
 
Capteur de force de compression, gamme de mesure 0 à 10 Newton
  
LCMKD-20N
874,88
Stock: En stock
 
Capteur de force de compression, gamme de mesure 0 à 20 Newton
  
LCMKD-50N
881,18
Stock: 1 semaine
 
Capteur de force de compression, gamme de mesure 0 à 50 Newton
  
LCMKD-100N
881,18
Stock: 16 semaines
 
Capteur de force de compression, gamme de mesure 0 à 100 Newton
  
LCMKD-200N
881,18
Stock: 1 semaine
 
Capteur de force de compression, gamme de mesure 0 à 200 Newton
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeLCMKD-500N
LCMKD-500N
881,18
Stock: 1 semaine
 
Capteur de force de compression, gamme de mesure 0 à 500 Newton
  
LCMKD-1KN
881,18
Stock: En stock
 
Capteur de force de compression, gamme de mesure 0 à 1000 Newton
  
LCMKD-2KN
881,18
Stock: 1 semaine
 
Capteur de force de compression, gamme de mesure 0 à 2000 Newton
  
LCMKD-5KN
881,18
Stock: 1 semaine
 
Capteur de force de compression, gamme de mesure 0 à 5000 Newton
Tous les Montants indiqués Dans EUR
Exemple de commande: (1) LCMKD-10N Capteur de force de compression, gamme de mesure 0 à 10 Newton, €922,57
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.