CAPTEURS DE FORCE À COMPENSATION HYDROSTATIQUE POUR APPLICATIONS D'IMMERSION
MODÈLES STANDARDS OU MÉTRIQUES

Série LCUW/LCMUW

CAPTEURS DE FORCE À COMPENSATION HYDROSTATIQUE | Série LCUW/LCMUW

CAPTEURS DE FORCE À COMPENSATION HYDROSTATIQUE

  • 100 % acier inoxydable
  • Précision de 0,25 %
  • Construction robuste pour charges élevées
  • Sécurité intrinsèque certifiée FM (en standard)
Cellules de charge, capteurs de force et transducteurs de couple - Voir Les Produits Associés

Déscription

This item is discontinued.


Cliquez ici pour savoir plus sur les capteurs de force

Tension/compression Étalonnés en tension De 0-100 lb à 0-10 000 lb De 0-50 kg à 0-3 000 kg

CARACTÉRISTIQUES
Sortie : 2 mV/V ± 0,25 % de la sortie pleine échelle
Excitation : 10 Vcc (15 V max)
Précision : 0,25 % de la sortie pleine échelle (linéarité, hystérésis, répétabilité combinées)
Effet hydrostatique sur le zéro : ±2,5 % de la sortie pleine échelle par 34,5 bar (500 psi) (10 K 16 ±0,1 % de la sortie pleine échelle par 100 psi)
Équilibrage de zéro : ±1,0% de la sortie pleine échelle
Homologations : Sécurité intrinsèque FM IS/I.II.III/1/CDEFG
Plage de temp. de fonctionnement : 2 à 93 °C (35 à 200 °F)
Plage de temp. compensée : 16 à
71 °C (60 à 160 °F)
Classe de protection : IP68
Effets thermiques :
    Zéro :
0,005 % de la sortie pleine         échelle par °F
Étendue : ±0,005 % de la valeur lue/°F
Surcharge admissible : 150 % de la capacité
Surcharge ultime : 300 % de la capacité
Résistance d'entrée : 350 ± 10 Ω
Résistance de sortie : 350 ± 5 Ω
Construction : acier inoxydable 17-4 PH
Raccordement électrique : câble blindé TFE 4 conducteurs, 0,9 m (3 k)
Placez votre commande(Veuillez spécifier la référence du produit)
Code d'article/ Desc.
Qté
Déscription
LCUW-100
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
100    45
LCUW-250
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
DP41-B, DP41-S, DP25B-S
LCUW-500
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
250    114
LCUW-1K
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
DP41-B, DP41-S, DP25B-S
LCUW-2K
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
500    227
LCUW-6K
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
DP41-B, DP41-S, DP25B-S
LCUW-10K
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
1 000    455
Tous les Montants indiqués Dans EUR
Notez: Livré complet avec étalonnage traçable 5 points NIST et données de dérivation 59 kΩ.
* Voir section D pour connaître les indicateurs compatibles. Consultez le service technique pour un devis avec sortie de câble latérale.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.