Capteur de Force de type Rondelle, 0-1kN à 0-200kN

LCMWD Series

Capteur de Force de type Rondelle, 0-1kN à 0-200kN | LCMWD Series

Capteur de Force de type Rondelle, 0-1kN à 0-200kN

676,53 LCMWD-1KN

  • Gammes de mesures jusqu'à 200 kN
  • Design Compact
  • Rondelles sphériques incluses, pour l'utilisation avec des boulons
  • Boutons de charge inclus, pour l'utilisation comme cellule de charge de compression
Cellules de charge, capteurs de force et transducteurs de couple - Voir Les Produits Associés

Déscription


CARACTERISTIQUES

Excitation:
10 Vcc (15 Vcc Maxi)
Sortie: 2 mV/V ± 20%
Précision: (Linéarité, Hystérésis et Répétabilité Combiné):
    5 K ou moins : ±0.5% ligne droite de meilleur ajustement
    >5 K: ±0.75% ligne droite de meilleur ajustement
Equilibrage de Zéro: ±4.0% pleine échelle
Gamme de température de fonctionnement: -40 à 127°C
Gamme de température compensée: 16 à 71°C
Effets de la température:
    Zéro: ±0.018%pleine échelle/°C
    Etendue: ±0.018% de la mesure/°C
Surcharge de sécurité: 120% de la capacité
Surcharge maximale admissible: 200% de la capacité
Résistance de pont: 350 Ohms
Flexion pleine échelle: 0,025
Construction: acier inoxydable
Raccordement électrique: Câble blindé, isolé, longueur de 1.5 m
Placez votre commande(Veuillez spécifier la référence du produit)
Code d'article/ Desc.
Qté
Déscription
LCMWD-1KN
676,53
Stock: 9 semaines
 
Rondelle de charge, gamme de mesure 0-1 kN
LCMWD-2KN
641,16
Stock: 5 semaines
 
Rondelle de charge, gamme de mesure 0-2 kN
LCMWD-5KN
676,53
Stock: 9 semaines
 
Rondelle de charge, gamme de mesure 0-5 kN
LCMWD-10KN
641,16
Stock: 5 semaines
 
Rondelle de charge, gamme de mesure 0-10 kN
LCMWD-20KN
645,78
Stock: 9 semaines
 
Rondelle de charge, gamme de mesure 0- 20 kN
LCMWD-50KN
756,22
Stock: En stock
 
Rondelle de charge, gamme de mesure 0-50 kN
LCMWD-100KN
844,29
Stock: 11 semaines
 
Rondelle de charge, gamme de mesure 0-100 kN
LCMWD-200KN
909,98
Stock: 13 semaines
 
Rondelle de charge, gamme de mesure 0-200 kN
Tous les Montants indiqués Dans EUR
Notez: Chaque capteur est livré avec un set de rondelles sphériques et un set de boutons de charge.

Exemple de commande: (1) LCMWD-1KN Rondelle de charge, gamme de mesure 0-1 kN, €676,53
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.