Broche de charge, cellule de charge

Série LCP

Broche de charge, cellule  de charge | Série LCP

Broche de charge, cellule de charge

  • Technologieà faisceau à double cisaillement
  • Classe de précision élevée de 0,50 %
  • Fabrication entièrement en acier inoxydable
  • Connecteur PTIH-10-6P standard

Déscription

La série LCP est composée des broches de charge compactes conçues pour des mesures de tension et de compression. Elles peuvent être utilisées sur des manilles à broche de blocage, sur des grues de chargement, sur des raccords de soulèvement, sur des pignons et sur des axes de poulie en remplaçant les broches de cisaillement, les boulons et les broches de manille et les axes de cisaillement existants, ainsi que plusieurs autres types de joints à broche pour commander ou contrôler la charge de réaction sur les broches. Les applications comprennent la mesure de la tension du câble, le test de structure, l'aérospatiale et la construction, l'étalonnage des forces, les systèmes de levage, les systèmes d'amarrage, les presses hydrauliques et les systèmes des grues de chargement. La série LCP fournit des mesures à compensation thermique.

CARACTÉRISTIQUES
Sortie : 1 mV/V nominal
Placez votre commande(Veuillez spécifier la référence du produit)

Ce que d'autres personnes ont acheté: quand vous voyez cette icône, cliquez dessus pour afficher une liste des produits que d'autres personnes ont achetés en plus de ce modèle.

Code d'article/ Desc.
Qté
Déscription
  
LCP375-600
1 266,00
Stock: 9 semaines
 
Capacité 600 lb/272 kgf broche de charge, connecteur PTIH-10-6P
  
LCP375-750
1 266,29
Stock: 11 semaines
 
Capacité 750 lb/340 kgf broche de charge, connecteur PTIH-10-6P
  
LCP375-1.5K
1 259,00
Stock: 9 semaines
 
Capacité 1500 lb / 680 kgf broche de charge, connecteur PTIH-10-6P
  
LCP1500-30K
1 840,00
Stock: 10 semaines
 
Capacité 30,000 lb/13,608 kgf broche de charge, connecteur PTIH-10-6P
Accessoire
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexePT06F10-6S
PT06F10-6S
43.41
Stock: En stock
 
Accouplement connecteur pour LCP 375 série axes dynamométriques, vendu séparément
  
TXDIN1600S
207.78
Stock: En stock
 
Monté sur rail DIN Signal Conditioner / Transmetteur avec Excitation & Remote Input Tare. 10-48 Vcc alimenté
Tous les Montants indiqués Dans EUR
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.