S-Beam Load Cells
High Accuracy
Rugged for Industrial Applications

LCR Series

S-Beam Load Cells High AccuracyRugged for Industrial Applications | LCR Series

501,55 LCR-1K

  • High Accuracy Industrial Applications
  • 5-Point Traceable Calibration (in Tension) Included
  • 0.25% Interchangeability
  • Lightweight Aluminium Construction Ranges to 1000 lb
  • Rugged Stainless Steel on Upper Ranges
  • Load Buttons Available
Cellules de charge, capteurs de force et transducteurs de couple - Voir Les Produits Associés

Déscription

SPECIFICATIONS
Excitation: 10 Vdc, 15 V max
Output: 3 mV/V ±0.25%
Calibration: 5 point in tension (0%, 50%, 100%, 50%, 0%)
Linearity: ±0.03%
Hysteresis: ±0.05%
Repeatability: ±0.01%
Creep (20 min): ±0.03%
Operating Temperature: -18 to 71ºC (0 to 150ºF)
Compensated Temperature: 17 to 71ºC (60 to 160ºF)
Thermal Effects:
    Zero: ±0.0027% FS/ºC
    Span: ±0.0015% rdg/ºC
Safe Overload: 150% of capacity
Ultimate Overload: 300% of capacity
Bridge Resistance: 350 Ω nominal
Protection Level: IP55
Material:
    ≤1000 lb Ranges: Aluminium
    >1000 lb Ranges: 17-4 PH SS
Electrical Connection: 6 m (20'')
Wiring:
    Red: (+) Excitation
    Black: (-) Excitation
    Green: (+) Output
    White: (-) Output
Placez votre commande(Veuillez spécifier la référence du produit)

Ce que d'autres personnes ont acheté: quand vous voyez cette icône, cliquez dessus pour afficher une liste des produits que d'autres personnes ont achetés en plus de ce modèle.

Code d'article/ Desc.
Qté
Déscription
  
LCR-25
529,12
Stock: 5 semaines
 
Rugged S-Beam load cell, 25 pound capacity
  
LCR-50
501,52
Stock: 19 semaines
 
Rugged S-Beam load cell, 50 pound capacity
  
LCR-100
528,00
Stock: 7 semaines
 
Rugged S-Beam load cell, 100 pound capacity
  
LCR-150
501,55
Stock: 5 semaines
 
Rugged S-Beam load cell, 150 pound capacity
  
LCR-200
501,55
Stock: 5 semaines
 
Rugged S-Beam load cell, 200 pound capacity
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeLCR-250
LCR-250
483,66
Stock: 1 semaine
 
Rugged S-Beam load cell, 250 pound capacity
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeLCR-500
LCR-500
532,22
Stock: 5 semaines
 
Rugged S-Beam load cell, 500 pound capacity
  
LCR-750
501,67
Stock: 5 semaines
 
Rugged S-Beam load cell, 750 pound capacity
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeLCR-1K
LCR-1K
501,55
Stock: 7 semaines
 
Rugged S-Beam load cell, 1,000 pound capacity
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeLCR-2K
LCR-2K
525,05
Stock: 7 semaines
 
Rugged S-Beam load cell, 2,000 pound capacity
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeLCR-3K
LCR-3K
626,51
Stock: 1 semaine
 
Rugged S-Beam load cell, 3,000 pound capacity
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeLCR-5K
LCR-5K
772,07
Stock: 5 semaines
 
Rugged S-Beam load cell, 5,000 pound capacity
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeLCR-10K
LCR-10K
800,07
Stock: 1 semaine
 
Rugged S-Beam load cell, 10,000 pound capacity
Accessories
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeLBC-014
LBC-014
79.58
Stock: 11 semaines
 
1/4-28 T'hd Load Button
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeLBC-012
LBC-012
105.49
Stock: 1 semaine
 
1/2-20 T'hd Load Button
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeLBC-034
LBC-034
135.28
Stock: 7 semaines
 
3/4-16-28 T'hd Load Button
Tous les Montants indiqués Dans EUR
Notez: Comes with 5-point traceable calibration.

 Constructeur de référence

Construisez votre numéro de pièce ci-dessous
Descriptions des options de:


(1) Select:
25 pour 25 lb range
50 pour 50 lb range
100 pour 100 lb range
150 pour 150 lb range
200 pour 200 lb range
250 pour 250 lb range
500 pour 500 lb range
750 pour 750 lb range
1K pour 1000 lb range
2K pour 2000 lb range
3K pour 3000 lb range
5K pour 5000 lb range
10K pour 10000 lb range
Notez: Toutes les combinaisons peuvent ne pas être valables, vérifiez la fiche technique pour les références valables.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.