Film polyester réversible à cristaux liquides/feuille plastique
Avec dos adhésif

Déscription

Cliquez ici pour savoir plus sur les Etiquette thermosensible

Ces films polyester à cristaux liquides/feuilles plastique peuvent aisément être coupés à n'importe quelle taille. Grâce à leur temps de réponse rapide, ces feuilles thermosensibles permettent une lecture visuelle rapide adaptée aux applications de laboratoire, de test et d'évaluation. Les feuilles sont disponibles en taille 31 x 31 cm ou sous forme de kit composé de six feuilles 15 x 31 cm, épaisseur approximative de 0,25 mm. Un lot échantillon, comportant six feuilles 15 x 31 cm, une par plage de températures, est également disponible, comme indiqué dans la matrice de commande.

CARACTÉRISTIQUES
Bande adhésive : bande adhésive double couche
Film couvrant : souche polyester 0,13mm
Matériau de changement de couleur : mélange non toxique d'esters de cristaux liquides
Précision : ±1 °C
Température de stockage : 21 °C et 50 % d'humidité relative
Données d'application : appliquez l'étiquette thermosensible sur une surface propre et sèche. Lisez la température lorsque le changement de couleur est terminé. Vert indique une lecture correcte. En l'absence de vert, la température se lit entre les boîtes bleue et marron.
Fonction : affichage de la température, comme indiqué par l'événement vert

Placez votre commande(Veuillez spécifier la référence du produit)

Ce que d'autres personnes ont acheté: quand vous voyez cette icône, cliquez dessus pour afficher une liste des produits que d'autres personnes ont achetés en plus de ce modèle.

Code d'article/ Desc.
Qté
Déscription
Feuilles individuelles 31 x 31 cm
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeLCS-77
LCS-77
35.47
Stock: En stock
 
20 à 25 °C
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeLCS-86
LCS-86
36.78
Stock: 1 semaine
 
25 à 30 °C
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeLCS-95
LCS-95
36.78
Stock: 1 semaine
 
30 à 35 °C
  
LCS-97
35.32
Stock: 1 semaine
 
35 à 36 °C
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeLCS-104
LCS-104
36.78
Stock: 1 semaine
 
35 à 40 °C
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeLCS-113
LCS-113
35.47
Stock: 14 semaines
 
40 à 45 °C
6 Feuilles 15 x 31 cm
  
LCS-77-KIT
115.97
Stock: 14 semaines
 
20 à 25 °C
  
LCS-86-KIT
115.97
Stock: 14 semaines
 
25 à 30 °C
  
LCS-95-KIT
115.97
Stock: 1 semaine
 
30 à 35 °C
  
LCS-97-KIT
115.97
Stock: 14 semaines
 
35 à 36 °C
  
LCS-104-KIT
120.74
Stock: 14 semaines
 
35 à 40 °C
  
LCS-113-KIT
115.97
Stock: 14 semaines
 
40 à 45 °C
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeLCS-KIT
LCS-KIT
116.42
Stock: 1 semaine
 
6 feuilles, une par plage de températures, voir liste ci-dessus
Tous les Montants indiqués Dans EUR
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.