Rondelles de charge pour mesurer les forces de compression des boulons, modèles standards et métriques

Série LCWD/LCMWD

Rondelles de charge pour mesurer les forces de compression des boulons | Série LCWD/LCMWD

  • Capacité 200 kN/200 000 lb
  • Conception compacte
  • Rondelles sphériques incluses
  • Boutons de charge inclus
  • Rondelles sphériques recommandées pour une utilisation avec boulons
  • Bouton de charge recommandé pour une utilisation comme capteur de compression
Cellules de charge, capteurs de force et transducteurs de couple - Voir Les Produits Associés

Déscription

Cliquez ici pour savoir plus sur les capteurs de force

Compression
0-200 lb à 0-200 000 lb
0-1 000 à 0-200 kg

CARACTÉRISTIQUES

Excitation :
10 Vcc (15 V max)
Sortie : 2 mV/V
Précisions (linéarité, hystérésis et
répétabilité combinées) :

≤10 K lb/50 kN : ±0,5 % de droite de
    meilleur ajustement
>10 K lb/50 kN : ±0,75 % de droite
    de meilleur ajustement
Équilibrage de zéro : ±4,0 % de sortie pleine échelle
Plage de température de fonctionnement : -40 à 127 °C (-40 à 260 °F)
Plage de température compensée : 16 à 71 °C (60 à 160 °F)
Effets thermiques :
Zéro : ±0,018 % de sortie pleine échelle par °C
Étendue : ±0,018 % de sortie pleine échelle par °C
Surcharge admissible : 120 % de la capacité
Surcharge ultime : 200 % de la capacité
Résistance de pont :
<50 K lb/200 kN : 350 Ω min
=50 K lb/200 kN : 700 Ω
Déviation pleine échelle : 0,001" (valeur type)
Construction : acier inoxydable
Raccordement électrique : Câble blindé et isolé de 1,5 m (5') de long
Placez votre commande(Veuillez spécifier la référence du produit)

Ce que d'autres personnes ont acheté: quand vous voyez cette icône, cliquez dessus pour afficher une liste des produits que d'autres personnes ont achetés en plus de ce modèle.

Code d'article/ Desc.
Qté
Déscription
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeLCWD-500
LCWD-500
617,59
Stock: 5 semaines
 
Rondelle de charge, 0-500 lb
  
LCWD-1K
617,59
Stock: 5 semaines
 
Rondelle de charge, 0-1000 lb
  
LCWD-2K
622,03
Stock: 1 semaine
 
Rondelle de charge, 0-2000 lb
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeLCWD-5K
LCWD-5K
622,03
Stock: 1 semaine
 
Rondelle de charge, 0-5000 lb
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeLCWD-10K
LCWD-10K
728,26
Stock: 1 semaine
 
Rondelle de charge, 0-10000 lb
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeLCWD-20K
LCWD-20K
812,13
Stock: 1 semaine
 
Rondelle de charge, 0-20000 lb
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeLCWD-50K
LCWD-50K
870,16
Stock: 13 semaines
 
Rondelle de charge, 0-50000 lb
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeLCWD-100K
LCWD-100K
960,39
Stock: 1 semaine
 
Rondelle de charge, 0-100000 lb
  
LCWD-200K
1 586,19
Stock: 9 semaines
 
Rondelle de charge, 0-200000 lb
Tous les Montants indiqués Dans EUR
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.