Capteurs de déplacement LVDT à sortie 4 à 20 mA

Série LD630

CAPTEURS DE DÉPLACEMENT LVDT À SORTIE 4 à 20 mA | Série LD630

CAPTEURS DE DÉPLACEMENT LVDT À SORTIE 4 à 20 mA

  • Linéarité inférieure à 0,2 %
  • de 5 à 300 mm disponibles
  • Versions de 4 à 20 mA ou de 20 à 4 mA disponibles
  • Construction robuste en acier inoxydable
  • Noyau guidé avec ressort amovible
  • Classe de protection IP67

Déscription

Les capteurs de déplacement de sortie courant sortie de la série LD630 bénéficient d'une classification IP67 améliorée, combinent à de nouveaux guides en polymères avec supports rigides. Ces transmetteurs sont précis et fiables, notamment dans des environnements humides et corrosifs. Les sorties proposées sont de 4 à 20 mA ou avec une course inversée de 20 à 4 mA. Le modèle à action directe présente une sortie de 4 mA lorsque le noyau guidé est entièrement sorti ; celle-ci peut atteindre 20 mA lorsque le noyau est entièrement rentré.

CARACTÉRISTIQUES
Linéarité : <0,2 % de sortie pleine échelle
Excitation : 10 à 30 Vcc
Sortie : 4 à 20 mA
Ondulation de sortie :
Bande passante : 500 Hz (-3 dB)
Température de stockage : -20 à 85 °C
(-4 à 185°F)
Température de fonctionnement : 0 à 65 °C (32 à 149°F)
Vibration (fréquence sinusoïdale) :
10 à 50 Hz : 1 à 10 g rms
    amplitude linéaire
50 Hz à 1 kHz : amplitude de 10 g rms
Choc:
Essai de chute : 1 m (3') sur une
    surface dure
Essai de renversement : 10 fois de chaque côté sur une surface dure
Câble : PFA, 2 m (6') de long
Matériau du noyau : nickel-fer
Placez votre commande(Veuillez spécifier la référence du produit)

Ce que d'autres personnes ont acheté: quand vous voyez cette icône, cliquez dessus pour afficher une liste des produits que d'autres personnes ont achetés en plus de ce modèle.

Code d'article/ Desc.
Qté
Déscription
  
LD630-5
773,68
Stock: 11 semaines
 
Plage: 0 à 5 (0 à 0,2)     Dimensions A: 94,0 (3,7)     Dimensions B; 35,3 (1,4)
  
LD630-10
608,00
Stock: 11 semaines
 
Plage: 0 à 10 (0 à 0,4)     Dimensions: 113,5 (4,5)     Dimensions B: 46,3 (1,8)
  
LD630-15
866,09
Stock: 11 semaines
 
Plage: 0 à 15 (0 à 0,6)     Dimensions A: 120,7 (4,8)     Dimensions B: 50,3 (2,0)
  
LD630-20
797,88
Stock: 11 semaines
 
Plage: 0 à 20 (0 à 0,8)     Dimensions A: 135,0 (5,3)    Dimensions B; 61,3 (2,4)
  
LD630-30
958,66
Stock: 11 semaines
 
Plage: 0 à 30 (0 à 1,2)     Dimensions A: 149,4 (5,9)     Dimensions B: 79,3 (3,1)
  
LD630-50
883,31
Stock: 1 semaine
 
Plage: 0 à 50 (0 à 2,0)     Dimensions A: 170,9 (6,7)     Dimensions B: 102,3 (4,0)
  
LD630-100
1 055,97
Stock: 4 semaines
 
Plage: 0 à 100 (0 à 3,9)     Dimensions A: 228,5 (9,0)     Dimensions B; 160,3 (6,3)
  
LD630-150
1 023,61
Stock: 1 semaine
 
Plage: 0 à 150 (0 à 5,9)     Dimensions A: 278,7 (11,0)     Dimensions B: 231,3 (9,1)
  
LD630-200
1 406,00
Stock: 11 semaines
 
Plage: 0 à 200 (0 à 7,9)     Dimensions A: 336,2 (13,2)     Dimensions B: 291,2 (11,5)
  
LD630-300
2 301,28
Stock: 4 semaines
 
Plage: 0 à 300 (0 à 11,8)     Dimensions A: 450,9 (17,8)     Dimensions B: 457,3 (18,0)
Accessoires
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeLD-TIP
LD-TIP
€60.70
Stock: 11 semaines
 
Adaptateur d'extrémité/bille d'extrémité
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeLD-UJOINT-KIT
LD-UJOINT-KIT
€258.37
Stock: 2 semaines
 
Kit d'adaptation avec joint universel
Tous les Montants indiqués Dans EUR
Notez: Pour commander la version à action inversée (de 20 à 4 mA), ajoutez le suffixe « -R » au numéro du modèle ; aucuns frais supplémentaires.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.