Détecteur de fuite réfrigérant

LDH-380

Détecteur de fuite réfrigérant | LDH-380

Détecteur de fuite réfrigérant

220,27 LDH-380

Garantie 1 an CE
  • Contrôle de microprocesseur avec traitement numérique de signal avancé
  • Affichage visuel multicolore
  • Sélecteur de sensibilité de fuite haut-bas
  • Indicateur de pile faible
  • Capteur de gaz à semi-conducteur
  • Détection de R-134A, R-410A, R-407C et R22 gaz fréon
  • Mallette de transport comprise
  • Capteur en acier inoxydable flexible de 39 cm
  • Référence source de fuite comprise
  • Remise à zéro concentration ambiante

Déscription

Le détecteur de fuite réfrigérant LDH-380 est l'outil parfait pour vérifier l'intégrité du système de réfrigération avec compresseur et réfrigérant. Cet appareil utilise un nouveau type de capteur à semi-conducteur qui vient d'être conçu et qui est extrêmement sensible à une diversité de réfrigérants généraux.

SPÉCIFICATIONS
Gaz détectable: R-134A, R-404A, R-407C, R-410A, R-22, etc.
Sensibilité H B: R-22, 134A 6g/an 30g/an; R-404A, 407C, 410A 8g/an 40g/an
Méthode alarme: avertisseur sonore, indicateur à barres LED tricolor
Consommation d'énergie: 4 piles alcalines taille "AA" (6 Vdc) (comprises)
Durée de vie des piles: environ 40 heures d'utilisation normale
Longueur tube de serpent: 39 cm
Mise hors tension automatique: 10 minutes
Temps de préchauffage: environ 90 sec
Température et humidité d'opération: 0 à 40°C (32 to 104°F), <80% RH
Température et humidité de stockage: -10 à 60°C, <70% RH
Altitude: < 2000 m
Dimensions: 173 x 66 x 56 mm
Poids: environ 400 g
Placez votre commande(Veuillez spécifier la référence du produit)
Code d'article/ Desc.
Qté
Déscription
LDH-380
220,27
Stock: 9 semaines
 
Détecteur de fuite réfrigérant portable
MN1500-4
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Pack de 4 piles de rechange "AA"
Tous les Montants indiqués Dans EUR
Notez: Vient avec 4 piles alcalines "AA", un manuel d'utilisateur complet, bouteille vérification fuite et mallette de transport.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.