Afficheur led grand format pour entrées de température et signaux de procédé

LDP63100

afficheur led grand format pour entrées de température et signaux de procédé | LDP63100

  • Afficheur LED grand format de 101 mm (4"), visible à 54m (180')
  • Disponible pour plusieurs types d'entrées
  • Alarmes, sorties analogiques et communication
  • Unités personnalisées avec rétroéclairage
  • Entrées programmables par l'utilisateur
  • Alimentation CA universelle
  • NEMA 4 (IP65)
  • Cartes de sortie installables sur site (en option)
Compteurs et temporisateurs de température et processus - Voir Les Produits Associés

Déscription

Cliquez sur le lien pour plus d’informations sur les afficheurs numériques

La série LDP63100 est un afficheur polyvalent permettant d'augmenter la productivité de l'atelier grâce à un affichage grand format du résultat en cours. Qu'il s'agisse de mesures de température, de tension, d'intensité ou de procédé, le LDP63100 saura répondre à vos besoins. Le LDP63100 accepte des entrées analogiques de différents types, ce qui lui permet de s'adapter à la plupart des applications. Les cartes enfichables en option ajoutent des possibilités d'alarme, de sortie analogique et de communication/bus, faisant, de ce fait, du LDP63100, un afficheur « intelligent ». L'appareil possède un afficheur grand format conçu pour être monté à distance. Il ne possède donc pas de clavier de programmation. La programmation de l'appareil s'effectue au moyen d'interrupteurs externes qui peuvent être raccordés par le bornier ; 3 interrupteurs minimum sont nécessaires. Une option de programmation à distance se compose d'un câble d'interconnexion de 3 mètres et d'un boîtier de programmation. Cette télécommande à distance facilite la programmation de l'afficheur.

CARACTÉRISTIQUES

Affichage : LED rouge 101 mm (4"), 5 digits, de -19 999 à 99 999
Alimentation électrique : 85 à 250 Vca, 50/60 Hz, 18 VA
Conditions environnementales :
    Température de stockage :
-40 à 60 °C (-40 à 140 °F)
    Humidité de fonctionnement et de stockage 0 à 85 % HR (sans condensation)
    Altitude : jusqu'à 2 000 m
Fixation :
    Épaisseur max. du panneau :
9,5 mm (0,375")
    Épaisseur min. du panneau [pour étanchéité NEMA 4 (IP65)] : 1,52 mm (0,060")
Câblage du bornier :
    Longueur de fil :
7,5 mm (0,3")
    Calibre des fils : fil de cuivre 30-12 AWG
    Couple maximum : 0,58 à
0,81 N-m (5 à 7 in-lb)
Construction : façade avant, boîtier et capot arrière en aluminium, avec peinture polyuréthane noire texturée anti-rayure et anticorrosion ; une fois scellée, la façade avant répond aux critères NEMA 4 (IP65) pour un usage en intérieur, à condition d'être correctement installé ; catégorie d'installation II, degré de pollution 2,
joint de façade et écrous Keps inclus
Poids : 2,25 kg (5 lb)
Lecture :
    Résolution :
variable : 0,1, 0,2, 0,5 ou 1, 2, ou 5°
    Échelle : °F ou °C
    Plage de compensation : -19 999 à 99 999 unités d'affichage
LDP63100-Isolement CA pour les 4 cartes :
Isolement vers borne commune de capteur :
1 400 Veff pour 1 min
    Tension de travail : 125 V
Isolement vers borne commune d'entrée utilisateur : 500 Veff pour 1 min
    Tension de travail : 50 V
Placez votre commande(Veuillez spécifier la référence du produit)
Code d'article/ Desc.
Qté
Déscription
LDP63100-T
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Grand afficheur, entrées de température, alimentation entre 85 et 250 Vca
LDP63100-E
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Grand afficheur, entrées de procédé, alimentation entre 85 et 250 Vca
LDP63100-DC
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Grand afficheur, entrées CC universelles, alimentation entre 85 et 250 Vca
LDP63100-AC
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Grand afficheur, entrées de tension/intensité CA efficace, alimentation entre 85 et 250 Vca
Accessoires
LDP6-PGM
€119.78
Stock: 1 semaine
 
Télécommande de programmation pour LDP63100, avec câble de 3 m (10')
LDP6-ENC12
€396.85
Stock: 1 semaine
 
Boîtier NEMA 4 (IP65)
LDP631-SHR
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Capot
LDP6-EN/SH
€490.66
Stock: 1 semaine
 
Boîtier et capot NEMA 4 (IP65)
Tous les Montants indiqués Dans EUR
Notez: Logiciel à télécharger gratuitement sur omega.fr/ldp63100
Livré complet avec manuel d'utilisateur.
Remarque : Ajout des cartes en option—les afficheurs peuvent accueillir jusqu'à 3 cartes enfichables ; toutefois, une seule carte d'une fonction donnée peut être installée à la fois. Les types de fonctions sont les suivants : alarmes sur valeurs de consignes, sortie analogique et communications. Les cartes peuvent être installées à réception de l'afficheur ou à un stade ultérieur. Chaque carte enfichable en option est livrée avec des instructions d'installation et de programmation.

Manuels de Produit:

Télécharger DP63500-T,DP63600-DC,DP63700-AC,DP63800-E,DP63900-S - Digital Panel Meters
Télécharger LDP63100 - Extra Large Display Meter
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.