Options et accessoires
boutons de charge et embouts à rotule pour capteurs de forces métriques

Déscription



CARACTÉRISTIQUES

Compensation de température :
« -TC1 » Plage de compensation étendue (-46 à 93 °C/-50 à 200 °F) n'excédant pas la plage de fonctionnement
    « -TC2 » 163 °C (350 °F)
Longueur de câble supplémentaire : 4 conducteurs PVC
4 conducteurs PTFE
6 conducteurs PVC
6 conducteurs PTFE
Connecteurs appariés : PT06F10-6S
PT06A10-6S (SR)
Etalonnage / Réétalonnage : Étalonnage « -NC5 » à 5 points 0 %, 50 %, 100 %,
50 %, 0 % Points d'étalonnage supplémentaires
Amplificateurs intégrés : 0 à 5 Vcc
4 à 20 mA
Amplificateurs en ligne : Consultez le service technique
Placez votre commande(Veuillez spécifier la référence du produit)
Code d'article/ Desc.
Qté
Déscription
Boutons de charge
MLBC-M6
79.23
Stock: 11 semaines
 
Chargez bouton avec filetage M6 x 1,0
MLBC-M10
79.23
Stock: 1 semaine
 
Chargez le bouton avec M10 x 1,5
MLBC-M12
79.23
Stock: 13 semaines
 
Chargez bouton avec filetage M12 x 1,75
MLBC-M16
102.99
Stock: 11 semaines
 
Bouton Charger avec filetage M16 x 2,0
MLBC-M20
102.42
Stock: 9 semaines
 
Chargez bouton avec filetage M20 x 1,5
MLBC-M24
118.83
Stock: 11 semaines
 
Chargez bouton avec M24 x 2,0 filetage
MLBC-M36
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Chargez bouton avec M36 x 2,0 filetage
Rod Ends Homme
MREC-M5M
28.24
Stock: 5 semaines
 
Extrémité de la tige avec M5 x 0.8 filetage mâle
MREC-M20M
56.41
Stock: 1 semaine
 
Embout à rotule ; LCM501-5K, LCM511-5K
MREC-M24M
1,175.00
Stock: 1 semaine
 
Embout à rotule ; LCM501-10K, LCM511-10K
Femme Rod Ends
Tous les Montants indiqués Dans EUR
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.