Alimentation profil bas de rail DIN, de 15 à 100 Watts pour 5, 12, & 24 VCC

Série LP-PS

Alimentation profil bas de rail DIN - commande en ligne
 | Série LP-PS

Alimentation profil bas de rail DIN - commande en ligne

  • 15 à 100 Watts pour 5, 12 & 24 VCC
  • Entrées universelles CA /Gamme complète
  • S'intègre dans des boîtiers de 4" de profondeur
  • Classe d'isolation 2
  • Protections : Court-circuit/ surcharge, surtension
  • Voyant DEL pour la marche
  • % « Burn-In Test » pleine charge
  • Installation sur Rail DIN 35 x 7,5 ou 35 x 15 mm
HMI et contrôleurs d'automatisation - Voir Les Produits Associés

Déscription

La série LP-PS d'alimentation offre une source fiable CC pour un système de contrôle industriel. Cette alimentation électrique économique et fiable pour les équipements industriels est conçue pour prendre le minimum de place en profondeur dans votre armoire de commande électrique. L'alimentation Série LP-PS offre une protection contre les courts-circuits, les surcharges et les surtensions. Ces systèmes d'alimentation de qualité supérieure sont passés par un « burn-in test »100 % pleine charge, sont homologués UL , certifiés CE et compatibles avec la classe 2.

SPÉCIFICATIONS
Température de service : de -20 à 50°C (de -4 à 122°F)
Humidité de service : de 20 à 90 % HR sans condensation
Dimensions : 96 H x 56 mm D (3,66 x 2,22") pour la largeur voir le tableau « À commander »
Tension de sortie : 24 VCC
Tolérance de tension : ±1 %
Régulation en ligne et en charge : ±1 %
Tension d'entrée : de 85 à 264 VCA, de 47 à 63 Hz, de 120 à 370 VCC
Courant CA :
    LP-PS-1524 et LP-PS-3024: 0,88A/115 VCA, 0,48A/230 VCA
    LP-PS-4524 : 1,5A/115 VCA, 0,75A/230 VCA
    LP-PS-6024 : 1,2A/115 VCA, 0,80A/230 VCA
    LP-PS-10024 : 3A/115 VCA, 1,6A/230 VCA
Courant de démarrage :
    LP-PS-1524 : Démarrage à froid 35A/115 VCA, 65A/230 VCA
    LP-PS-3024 : Démarrage à froid 15A/115 VCA, 30A/230 VCA
    LP-PS-4524 : Démarrage à froid 30A/115 VCA, 60A/230 VCA
    LP-PS-6024 : Démarrage à froid 18A/115 VCA, 36A/230 VCA
    LP-PS-10024 : Démarrage à froid 30A/115 VCA, 45A/230 VCA

Sortie
Ondulation et bruit :
    LP-PS- 1524, LP-PS-3024,
    LP-PS-6024 et LP-PS-10024: 150 mVp-p
    LP-PS-4524 : 480 mVp-p
Plage de tension :
    LP-PS- 1524, LP-PS-3024,
    LP-PS-4524 et LP-PS-6024 : de 21,6 à 26,4V
    LP-PS-100724 : de 24 à 29V
Protection contre les surcharges :
    LP-PS- 1524, LP-PS-3024,
    LP-PS-4524 et LP-PS-6024 : de 105 à 160 %, de 27,6 à 32,4V
    LP-PS-10024 : de 105 à 135 %, de 30 à 35V
Efficience : de 80 à 89 %
Normes de sécurité : EN60950-1, LP-PS-4524 UL508
Tension de tenue (I/P-O/P) : 3k VCA
Résistance d'isolation : I/P-O/P, 100 m Ω/500 VCC conformité EMI à la norme EN55011, EN55022 (CISPR22), Classe B
Courant harmonique : Conforme à la norme EN61000-3-2,-3
Immunité électromagnétique Modèles 10 et 20 W : Conformité aux normes EN61000-4-2, 3, 4, 5, 6, 8, 11, EN50204, EN55024, EN61000-6-1, EN61204-3, niveau industrie légère, critère A
Immunité électromagnétique Modèles 40, 60 et 100 W : Conformité aux normes EN61000-4-2, 3, 4, 5, 6, 8, 11, EN50204, EN55024, EN61000-6-2, EN61204-3, niveau industrie lourde, critère A
Placez votre commande(Veuillez spécifier la référence du produit)

Ce que d'autres personnes ont acheté: quand vous voyez cette icône, cliquez dessus pour afficher une liste des produits que d'autres personnes ont achetés en plus de ce modèle.

Code d'article/ Desc.
Qté
Déscription
Alimentations ultra-minces en 24Vcc
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeLP-PS-1524
LP-PS-1524
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Alimentation ultra-mince en 24Vcc, 15W, 0,63 A, 25 mm (1 ") de large
  
LP-PS-3024
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Alimentation ultra-mince en 24Vcc, 36W, 1,5 A, 78 mm (3,07 ") de large
  
LP-PS-4524
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Alimentation ultra-mince en 24Vcc, 45W, 2 A, 78 mm (3,07 ") de large
  
LP-PS-6024
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Alimentation ultra-mince en 24Vcc, 60W, 2,5 A, 78 mm (3,07 ") de large
  
LP-PS-10024
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Alimentation ultra-mince en 24Vcc profil, 100W, 4 A, 100 mm (3,93 ") de large
Alimentations ultra-minces en 5Vcc
  
LP-PS-1505
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Alimentation ultra-mince en 5Vcc, 12W, 2,4 A, 25 mm (1 ") de largeur
  
LP-PS-3005
115.55
Stock: 5 semaines
 
Alimentation ultra-mince en 5Vcc, 15W, 3 Amp, 78mm (3,07 ") de large
  
LP-PS-4505
114.57
Stock: 5 semaines
 
Alimentation ultra-mince en 5Vcc, 25W, 5 Amp, 78mm (3,07 ") de large
  
LP-PS-6005
146.16
Stock: 5 semaines
 
Alimentation ultra-mince en 5Vcc, 32.5W, 6,5 Amp, 78mm (3,07 ") de large
Alimentations ultra-minces en 12Vcc
  
LP-PS-1512
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Alimentation ultra-mince en 12Vcc, 15W, 1,24 A, 25 mm (1 ") de large
  
LP-PS-3012
115.55
Stock: 10 semaines
 
Alimentation ultra-mince en 12Vcc, 24W, 2 A, 78 mm (3,07 ") de large
  
LP-PS-4512
114.57
Stock: 5 semaines
 
Alimentation ultra-mince en 12Vcc, 42W, 3,5 A, 78 mm (3,07 ") de large
  
LP-PS-4512
114.57
Stock: 5 semaines
 
Alimentation ultra-mince en 12Vcc, 42W, 3,5 A, 78 mm (3,07 ") de large
  
LP-PS-4512
114.57
Stock: 5 semaines
 
Alimentation ultra-mince en 12Vcc, 42W, 3,5 A, 78 mm (3,07 ") de large
  
LP-PS-6012
146.16
Stock: 5 semaines
 
Alimentation ultra-mince en 12Vcc, 54W, 4,5 A, 78 mm (3,07 ") de large
  
LP-PS-6012
146.16
Stock: 5 semaines
 
Alimentation ultra-mince en 12Vcc, 54W, 4,5 A, 78 mm (3,07 ") de large
  
LP-PS-6012
146.16
Stock: 5 semaines
 
Alimentation ultra-mince en 12Vcc, 54W, 4,5 A, 78 mm (3,07 ") de large
  
LP-PS-10012
205.61
Stock: 16 semaines
 
Alimentation ultra-mince en 12Vcc, 97.5W, 7,5 A, 100 mm (3,93 ") de large
Rails DIN
  
DRTB-RAIL-3575
10.89
Stock: 4 semaines
 
Rail DIN 35 x 7,5 mm, longueur 2 m
  
DRTB-RAIL-3575-1
6.09
Stock: 1 semaine
 
Rail DIN 35 x 7,5 mm, longueur 1 m
  
DRTB-RAIL-3575-1-20PK
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Rail DIN 35 x 7,5 mm, longueur 1 m, paquet de 20
  
DRTB-RAIL-3575-20PK
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Rail DIN 35 x 7,5 mm, longueur 2 m, paquet de 20
Tous les Montants indiqués Dans EUR
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.