Layer N Banner

Poteniomètres linéaires à longue course pour les mesures de déplacement

Série LP801

lp801 POTENTIOMÈTRES LINÉAIRES | Série LP801

lp801 POTENTIOMÈTRES LINÉAIRES

  • Construction et joints d'arbre robustes pour une protection en milieu industriel
  • Des cames en métal précieux garantissent une haute performance et peu de bruit
  • Un film plastique réduit l'usure pour une durée d'utilisation optimale
Transducteurs de déplacement et de proximité - Voir Les Produits Associés

Déscription

Courses de 150 mm à 1,2 m (6 à 48")

CARACTÉRISTIQUES

Résistance totale :
5 000 Ω ± 20 %
Linéarité : ± 1 % de pleine échelle
Hystérésis : ± 0,025 mm (0,001")
Répétabilité : ± 0,012 mm (0,0005")
Sensibilité cumulative : 0,0013 mm (0,00005")
Puissance nominale : 0,75 W/pouce de course
Plage de température : -65 à 105 °C (- 85 à 105,00 °F)
Force de fonctionnement : 450 g (1 lb) maxi.
Arbre : diamètre de 6 mm (0,236") avec adaptateur à embout fileté de ¼-28
Poids : 0,36 à 2,2 kg (0,8 à 4,9 lb)
Durée de vie : 100 millions d'opérations pour des courses jusqu'à 300 mm (12") — déclassement proportionnel pour des modèles plus longs [vitesse standard de course 50 mm/s (2"/s)]
Placez votre commande(Veuillez spécifier la référence du produit)
Code d'article/ Desc.
Qté
Déscription
LP801-150
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Potentiomètre linéaire de 150 mm (6 ") de course
LP801-300
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Potentiomètre linéaire de 300 mm (12 ") de course
LP801-450
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Potentiomètre linéaire de 450 mm (18 ") de course
LP801-600
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Potentiomètre linéaire de 600 mm (24 ") de course
LP801-750
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Potentiomètre linéaire avec 750 mm (30 ") de course
LP801-900
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Potentiomètre linéaire de 900 mm (36 ") de course
LP801-1200
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Potentiomètre linéaire avec 1200 mm (48 ") de course
Tous les Montants indiqués Dans EUR
Notez: Livré complet avec manuel utilisateur.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.