Potentiomètres linéaires à course courte pour les mesures de déplacement

Série LP802

POTENTIOMÈTRES LINÉAIRES À COURSE COURTE   | Série LP802

POTENTIOMÈTRES LINÉAIRES À COURSE COURTE

  • Construction et joints d'arbre robustes pour une protection en milieu industriel
  • Des cames en métal précieux garantissent une haute performance et peu de bruit
  • Un film plastique réduit l'usure pour une durée d'utilisation optimale
Transducteurs de déplacement et de proximité - Voir Les Produits Associés

Déscription

Plages de mesure de 25 à 150 mm (1 à 6")

CARACTÉRISTIQUES

Linéarité :
±1 % de pleine échelle
Hystérésis : ±0,025 mm (0,001")
Répétabilité : ±0,012 mm (0,0005")
Sensibilité cumulative: 0,00127 mm (0,00005")
Puissance nominale : 0,75 W/pouce de course
Plage de température : -65 à 105 °C (-85 à 221 °F)
Force de fonctionnement: 450 g
(1 lb) maxi.
Arbre :
Durée de vie : au minimum 100 millions d'opérations pour une vitesse de course de 250 mm (10")/s
Poids : 0,11 à 0,23 kg (0,25 à 0,5 lb)
Placez votre commande(Veuillez spécifier la référence du produit)

Ce que d'autres personnes ont acheté: quand vous voyez cette icône, cliquez dessus pour afficher une liste des produits que d'autres personnes ont achetés en plus de ce modèle.

Code d'article/ Desc.
Qté
Déscription
  
LP802-25
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Potentiomètre linéaire de 25 mm (1 ") de course
  
LP802-50
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Potentiomètre linéaire de 50 mm (2 ") de course
  
LP802-75
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Potentiomètre linéaire de 75 mm (3 ") de course
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeLP802-100
LP802-100
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Potentiomètre linéaire de 100 mm (4 ") de course
  
LP802-150
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Potentiomètre linéaire de 150 mm (6 ") de course
Tous les Montants indiqués Dans EUR
Notez: Livré complet avec manuel utilisateur.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.