Potentiomètres compacts à déplacement linéaire

Série LP803

POTENTIOMÈTRES COMPACTS  | Série LP803

POTENTIOMÈTRES COMPACTS

Déscription

Plages de mesure de 25 à 250 mm (1 à 10")

CARACTÉRISTIQUES

Résistance :
1 000 Ω/pouce ±20 %
Puissance nominale : 0,25 W/pouce
Linéarité : 1 % de pleine échelle
Répétabilité : 0,0127 mm (0,0005")
Résolution : 0,00127 mm (0,00005")
Température de fonctionnement : -40 à 80 °C (-40 à 176 °F)
Courant de came : <1 µA
Force au démarrage : 28 g (1 oz) maxi.
Course mécanique : Plage de mesure de + 1,27 mm (0,05") au minimum
Autonomie : 1 milliard d'opérations @ 300 mm (12")/s 1,8 m (70")/s au maximum, durée de vie réduite
Construction : Fonte d'aluminium anodisée (arbre, acier inoxydable)
Placez votre commande(Veuillez spécifier la référence du produit)

Ce que d'autres personnes ont acheté: quand vous voyez cette icône, cliquez dessus pour afficher une liste des produits que d'autres personnes ont achetés en plus de ce modèle.

Code d'article/ Desc.
Qté
Déscription
  
LP803-01
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Potentiomètre linéaire compact avec gamme de 25 mm
  
LP803-02
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Potentiomètre linéaire compact avec gamme de 51 mm
  
LP803-03
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Potentiomètre linéaire compact avec gamme de 76 mm
  
LP803-04
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Potentiomètre linéaire compact avec gamme de 102 mm
  
LP803-05
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Potentiomètre linéaire compact avec gamme de 127 mm
  
LP803-06
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Potentiomètre linéaire compact avec gamme de 152 mm
  
LP803-07
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Potentiomètre linéaire compact avec gamme de 178 mm
  
LP803-08
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Potentiomètre linéaire compact avec gamme de 203 mm
  
LP803-10
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Potentiomètre linéaire compact avec gamme de 254 mm
Accessoires
  
LP803-AD
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Adaptateur métrique, femelle 4-40 / mâle M6
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeTX4-100
TX4-100
53.19
Stock: 1 semaine
 
Câble à 4 conducteurs blindé de 30 m
Tous les Montants indiqués Dans EUR
Notez: Livré complet avec manuel utilisateur.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.