Potentiomètres miniatures à déplacement linéaire

Série LP804

POTENTIOMÈTRES MINIATURES | Série LP804

POTENTIOMÈTRES MINIATURES

  • Robuste, résistant aux vibrations
  • Film conducteur unique pour une excellente résolution
Transducteurs de déplacement et de proximité - Voir Les Produits Associés

Déscription

Plages de mesure de 12 à 150 mm (0,5 à 6")

CARACTÉRISTIQUES

Résistance :
1 500 Ω/in ±20 %
Puissance nominale : 0,20 W/in
Linéarité : 1 % de pleine échelle
Répétabilité : 0,0127 mm (0,0005")
Résolution : 0,00127 mm (0,00005")
Température de fonctionnement : -40 à 80 °C (-40 à 176 °F)
Courant de came : <1 µA
Force au démarrage : 28 g (1 oz) maxi.
Course mécanique : Plage de mesure de + 1,27 mm (0,05") au minimum
Autonomie : 1 milliard d'opérations @ 300 mm (12")/s 1,8 m (70")/s au maximum, durée de vie réduite
Construction : Fonte d'aluminium anodisée (arbre, acier inoxydable)
Placez votre commande(Veuillez spécifier la référence du produit)

Ce que d'autres personnes ont acheté: quand vous voyez cette icône, cliquez dessus pour afficher une liste des produits que d'autres personnes ont achetés en plus de ce modèle.

Code d'article/ Desc.
Qté
Déscription
  
LP804-1/2
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Potentiomètre linéaire miniature avec plage de 12 mm
  
LP804-01
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Potentiomètre linéaire miniature avec plage de 25 mm
  
LP804-02
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Potentiomètre linéaire miniature avec plage de 51 mm
  
LP804-03
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Potentiomètre linéaire miniature avec plage de 76 mm
  
LP804-04
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Potentiomètre linéaire miniature avec plage de 102 mm
  
LP804-05
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Potentiomètre linéaire miniature avec plage de 127 mm
  
LP804-06
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Potentiomètre linéaire miniature avec plage de 152 mm
Accessoires
  
LP803-AD
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Adaptateur métrique mâle 4-40 / femelle M6
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeTX4-100
TX4-100
€53.19
Stock: 1 semaine
 
Fil blindé à 4 conducteurs, 30 m
Tous les Montants indiqués Dans EUR
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.