Cookies sur les sites Web Omega
Nous utilisons des cookies sur ce site Web. Ces cookies sont indispensables au bon fonctionnement de notre site.
Si vous continuez sans modifier vos paramètres, nous supposerons que vous êtes heureux de recevoir tous les cookies de notre site Web.
Pour de plus amples informations à ce sujet, veuillez cliquer ici
Fermer
Panier  |  Contact  | 
NUMÉRO VERT 0805 541 038
INTERNATIONAL+33 01 57 32 48 17
Layer N Banner

Intrusive RF Capacitance Level Switch

LVC-100-R Series

Intrusive RF Capacitance Level Switch | LVC-100-R Series

Intrusive RF Capacitance Level Switch

2 ans de garantie CE
  • 1 AMP SPST Relay Standard
  • High Frequency (RF) Operation Ensures Accuracy and Reliability
  • Selectable Normally Open or Normally Closed
  • NEMA-6 (IP68) Submersible Sensor and Cable
  • Mounted in Any Orientation, Wet or Dry
  • Compatible with LVM-50 Series Single Switch Fitting Assemblies
Mesure de niveau - Voir Les Produits Associés

Déscription

OMEGA’s intrusive RF capacitance sensors deliver accurate and reliable liquid level detection with a SPST relay. RF capacitance technology provides a high level of dielectric sensitivity.

The sensor is impervious to variations in temperature, pressure, light, particulates, liquid color or density. Factory calibration ensures reliability with a wide range of polar liquids.

SPECIFICATIONS
Accuracy: ±1 mm (0.04") in water
Repeatability: ±0.5 mm (0.02")
Dielectric Range: 20 to 80 dielectric units @ 1 MHz
Voltage Input: 12 to 36 Vdc
Current Output: 25 mA Max.
Relay: GP: 120 Vac/Vdc @ 1 A
CE: 60 Vac/Vdc @ 1 A
Switch Mode: Selectable, NO or NC states
Wetted Materials: Polypropylene (PP) or Perfluoroalkoxy (PFA)
Temp Rating: -40 to 90°C (-40 to 194°F)
Max Pressure Rating:
PP: 150 psi @ 25°C (76°F) derated @ 1.667 psi per °C above 25°C (76°F)
Enclosure Rating: NEMA 6 (IP68) submersible sensor and cable
Loop Resistance: 600 Ω @ 24 Vdc
Standard Cable Length: 3 m (10')
Max Cable Length: 305 m (1000')
Dimensions: 7.6 or 11.4 x 2.67 cm (3.0 or 4.5 x 1.05"); ¾ NPT connection
Note: Not for use in metal tanks.
Placez votre commande(Veuillez spécifier la référence du produit)

Ce que d'autres personnes ont acheté: quand vous voyez cette icône, cliquez dessus pour afficher une liste des produits que d'autres personnes ont achetés en plus de ce modèle.

Code d'article/ Desc.
Qté
Déscription
Capacitance Level Switch Sensors
  
LVC-101-R
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
RF capacitance sensor 3" X 3/4"NPT with 1 AMP Relay
  
LVC-102
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
RF capacitance sensor with NPN output
  
LVC-102-R
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
RF capacitance sensor with 1 AMP Relay
  
LVC-103
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
RF capacitance sensor 4.5" x 3/4"NPT with NPN output
  
LVC-103-R
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
RF capacitance sensor with 1 AMP Relay
  
LVC-104-R
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
RF capacitance sensor with 1 AMP Relay
Accessories
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeLVCN-11
LVCN-11
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Junction Box
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeU24Y101
U24Y101
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
24VDC Power Supply
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeTX4-100
TX4-100
€53.19
Stock: 1 semaine
 
Sensor Wire 100 Foot Spool
Tous les Montants indiqués Dans EUR
Notez: Comes complete with 3 m (10 ft) cable and operator’s manual.

Two extended cable lengths available. For 7.62 m (25') add suffix “-25” to model number, and add $20 for PP models, or add $75 for PFA models. For 15.24 m (50') add suffix “-50” to model number, and $40 for PP models, or add $150 for PFA models. .
(OPTIONS SHOWN IN THIS "NOTE" ABOVE ARE PRICED IN US$)
 
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.