Cookies sur les sites Web Omega Nous utilisons des cookies sur ce site Web. Ces cookies sont indispensables au bon fonctionnement de notre site. Si vous continuez sans modifier vos paramètres, nous supposerons que vous êtes heureux de recevoir tous les cookies de notre site Web. Pour de plus amples informations à ce sujet, veuillez cliquer ici
SPECIFICATIONS Stem Material: Brass Float Material: Buna-N Other Wetted Material: 316SS Operating Temperature: Water: -40 to 82°C Oil: -40 to 107°C Pressuring Rating: 150 psi Mounting: 1/8" NPT Switch: SPST Switch Actuation: Approx. 1/2 the distance from end of stem to mounting, or at halfway point of float travel Lead Wires:18 awg. 0.6 m polymeric Specific Gravity of Float: 0.58