Interrupteurs De Niveau De Liquide Haute Température NEMA 6

Série LVN-40

Interrupteurs De Niveau De Liquide Haute Température NEMA 6 | Série LVN-40

Interrupteurs De Niveau De Liquide Haute Température NEMA 6

92,50 LVN-40

  • Classification NEMA 6
  • Modèles à haute pression (Jusqu'à 1 000 psi)
  • Définissable par l'utilisateur (normalement ouvert/fermé)
  • Fixation verticale sur la partie supérieure ou inférieure du réservoir
  • Parfaitement adapté aux applications difficiles ou corrosives
Mesure de niveau - Voir Les Produits Associés

Déscription

Cliquez sur le lien pour plus d’informations sur les capteurs de niveau

Ces interrupteurs de niveau liquide sont étanchéifiés à l'aide d'une masse de scellement. Le liquide ne peut atteindre le capteur électrique que par l'intermédiaire des câbles. Si la terminaison des câbles est appropriée (par exemple, avec des connecteurs NEMA 6), le capteur de niveau est au minimum conforme à la norme NEMA 6 ; il est donc parfaitement adapté à une longue utilisation dans des environnements chargés en humidité, et ce sans le moindre problème.

Un interrupteur SPST étanche offre une précision constante et une répétabilité élevée tout en minimisant les répercussions des chocs, du vide ou des vibrations. L'interrupteur est extrêmement flexible : il peut être sélectionné par l'utilisateur comme normalement ouvert ou normalement fermé, en inversant simplement le flotteur ou le montage de celui-ci. Les raccords mâles NPT fournis en série permettent une installation rapide en haut ou en bas du réservoir ou de la cuve.

CARACTÉRISTIQUES

Matériau de la tige :
acier inoxydable de type 316
Matériau du flotteur : acier inoxydable de type 316
Température de fonctionnement : -40 à 149 °C
Pression nominale maximale : de 225 à 1 000 psi
Fixation :
    LVN-40 et LVN-50 :
1/8 NPT
    LVN-52 : ¼ NPT
Capteur : SPST
Actionnement de l'interrupteur : env. la moitié de la distance depuis l'extrémité de la tige jusqu'à la fixation ou à la moitié de la course du flotteur dans un liquide de gravité spécifique de 1,0.
Fils conducteurs : 20 AWG, 600mm PVC
Gravité spécifique du flotteur :
    LVN-40 :
0,72
    LVN-50 : 0,70
    LVN-52 : 0,64
Placez votre commande(Veuillez spécifier la référence du produit)
Code d'article/ Desc.
Qté
Déscription
LVN-40
92,50
Stock: 1 semaine
 
Interrupteur De Niveau De Liquide
LVN-50
102,77
Stock: 1 semaine
 
Interrupteur De Niveau De Liquide
LVN-52
114,99
Stock: 1 semaine
 
Interrupteur De Niveau De Liquide
Tous les Montants indiqués Dans EUR
Notez: Livré complet avec manuel utilisateur.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.