Contacteur de Niveau à Point Unique, NEMA-6 -compatible avec une large gamme de produits chimiques

LVN-60,LVN-61,LVN-70

Contacteur de Niveau à Point Unique, NEMA-6  -compatible avec une large gamme de produits chimiques | LVN-60,LVN-61,LVN-70

56,36 LVN-70

  • Protection NEMA-6
  • Contact Normalement Ouvert ou Normalement Fermé sélectionnable par l'utilisateur
  • Montage vertical en haut ou en bas de la cuve
Mesure de niveau - Voir Les Produits Associés

Déscription

Cliquez ici pour savoir plus sur les capteurs de niveau

Ces contacteurs de niveau liquide sont scellés avec un composé d'empotage. Lorsque les fils sont connectés de manière appropriée, par exemple avec connecteurs NEMA-6, le contacteur de niveau liquide va atteindre ou dépasser la norme NEMA-6, le rendant convient pour l'immersion et pour plusieurs années de fonctionnement dans les environnements chargé d'humidité, sans souci.  Un commutateur scellé SPST donne une bonne précision et une haute répétabilité et minimise les effets du choc, du sous vide et des vibrations. Le contacteur de niveau est très polyvalent; l'état de la commutation peut être sélectionné : 'Normalement Ouvert' ou 'Normalement Fermé', par l'inversion du flotteur ou selon la direction du montage du contacteur. Le raccordement standard NPT permet une installation rapide en haut ou en bas de la cuve.
Placez votre commande(Veuillez spécifier la référence du produit)
Code d'article/ Desc.
Qté
Déscription
LVN-60
55,03
Stock: 1 semaine
 
CPVC. 150 Vac max. 50 VA max.
LVN-61
72,91
Stock: 1 semaine
 
Kynar. 150 Vac max. 50 VA max.
LVN-70
56,36
Stock: 1 semaine
 
Polypropylène. 150 Vac max. 50 VA max.
Tous les Montants indiqués Dans EUR
Notez: Température de fonctionnement : -40 à 82°C. Pression maximale 100 psi, Dimension du flotteur: diamètre de 1", hauteur de 1"
Exemple de commande: (1) LVN-61 Contacteur de niveau, 50 VA Kynar, €72,91  plus (1) LVN-61 Contacteur de niveau 50 VA Kynar, €72,91, €72,91 + 72,91 = €145,82
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.