Interrupteurs De Niveau De Liquide À Fixation Latérale NEMA 6 (IP68)

LVN-90

Interrupteurs De Niveau De Liquide À Fixation Latérale NEMA 6 (IP68) | LVN-90

52,74 LVN-92

  • Conforme à la norme NEMA 6 (IP68)
  • Sélectionnable par l'utilisateur, normalement ouvert ou normalement fermé
  • Fixation horizontale
Mesure de niveau - Voir Les Produits Associés

Déscription

Comment fonctionnent les capteurs de niveau

Ces interrupteurs de niveau de liquide sont étanchéifiés à l'aide d'une masse de scellement. Le liquide ne peut atteindre le capteur électrique que par l'intermédiaire des câbles. Si la terminaison des câbles est appropriée (par exemple, avec des connecteurs IP68), le capteur de niveau est au minimum conforme à la norme IP68; il est donc parfaitement adapté à une longue utilisation en immersion dans des environnements chargés en humidité, et ce sans le moindre problème.

Un interrupteur SPST étanche offre une précision constante et une répétabilité élevée tout en minimisant les répercussions des chocs, du vide ou des vibrations. Le capteur est extrêmement flexible : il peut être sélectionné par l'utilisateur comme normalement ouvert ou normalement fermé, en inversant simplement le flotteur ou le montage de celui-ci. Les raccords mâles NPT fournis en série permettent une installation rapide en haut ou en bas du réservoir ou de la cuve.

CARACTÉRISTIQUES

Température de fonctionnement :
    LVN-90 à LVN-92 :
-40 à 82 °C
    LVN-93 : -40 à 149 °C
Pression nominale maximale : 100 à 500 psi
Fixation : ½ NPT
Capteur : SPST
Actionnement de l'interrupteur : environ à la moitié de la course du flotteur dans un liquide d'une gravité spécifique de 1,0
Fils conducteurs : 600mm PVC
Placez votre commande(Veuillez spécifier la référence du produit)

Ce que d'autres personnes ont acheté: quand vous voyez cette icône, cliquez dessus pour afficher une liste des produits que d'autres personnes ont achetés en plus de ce modèle.

Code d'article/ Desc.
Qté
Déscription
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeLVN-90
LVN-90
47,50
Stock: 1 semaine
 
50 VA CPVC
  
LVN-91
69,01
Stock: 1 semaine
 
50 VA KYNAR
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeLVN-92
LVN-92
52,74
Stock: 1 semaine
 
50 Polypropylène VA
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeLVN-93
LVN-93
192,00
Stock: 1 semaine
 
50 VA 316 SS
Tous les Montants indiqués Dans EUR
Notez: Livré complet avec manuel utilisateur.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.