Cookies sur les sites Web Omega Nous utilisons des cookies sur ce site Web. Ces cookies sont indispensables au bon fonctionnement de notre site. Si vous continuez sans modifier vos paramètres, nous supposerons que vous êtes heureux de recevoir tous les cookies de notre site Web. Pour de plus amples informations à ce sujet, veuillez cliquer ici
Click on this link if you need more information about Level sensor.
The LVR300 Series is a continuous
level switch system with an integral
LCD display and programmable
alarms. The LVR300 series is
offered with a vertical display or one
on a flexible, extended "swan" neck.
The LVR300 series resolutions are
available in 5 mm, 10 mm, or 1".
SPECIFICATIONS Input Power: 9 to 30 Vdc Power Consumption: <1 W Outputs: 4 to 20 mA and two 300 mA programmable switch outputs (PNP or NPN selectable) Wetted Materials: 316 SS stem, polypropylene float Mounting: 2 NPT Temperature Display: 0 to 70°C (32 to 158°F) Process: 0 to 105°C (32 to 221°F) Pressure: 6.8 bar (100 psig) Specific Gravity of the Float: 0.75
† Tous les Montants indiqués Dans EUR I> Notez: Comes with complete operator’s manual.