Transmetteur De Niveau Sans Contact À Ultrasons Et À Alimentation En Boucle

Série LVU800

Transmetteur De Niveau Sans Contact À Ultrasons Et À Alimentation En Boucle | Série LVU800

  • Paramétrage simple et rapide avec étalonnage par bouton-poussoir et écran LCD
  • Trois plages de mesure disponibles jusqu'à 10 m
  • Écran LCD à 6 segments affichant le vide d'air ou le niveau liquide (en pouces ou en centimètres)
  • Largeur de faisceau minimale de 7,6 cm pour applications en espace restreint
  • Boîtier NEMA 4X (IP65) doté d'un transducteur PVDF robuste
  • Intelligence à sécurité intégrée avec retour de diagnostic pour un dépannage facile
Mesure de niveau - Voir Les Produits Associés

Déscription

Cliquez sur le lien pour plus d’informations sur les capteurs de niveau

Le transmetteur à ultrasons universel à 2 fils LVU800 offre une mesure de niveau sans contact jusqu'à 10 m; il est parfaitement adapté pour la manipulation complexe de liquides ultra-purs ou corrosifs ou d'eaux usées. Étalonné par bouton-poussoir, l'émetteur est largement utilisé pour les applications de stockage en vrac atmosphérique, de réservoir journalier et de carter de vidange. Les eaux usées et l'hydrate de sodium font partie des exemples de milieu.

CARACTÉRISTIQUES

Plage :
    LVU816 :
20 cm à 5 m
    LVU826 : 20 cm à 8 m
    LVU832 : 30 cm à 10 m
Précision : ±0,2 % de portée
Résolution :
    LVU816/826 :
1 mm
    LVU832 : 2 mm
Largeur du faisceau : 7,6 cm dia.
Bande morte :
    LVU816 :
20 cm
    LVU826 : 20 cm
    LVU832 : 30 cm
Affichage : LCD, à 6 digits
Unités d'affichage : pouces, cm ou pourcentages
Mode d'affichage : vide d'air ou niveau liquide
Mémoire : morte
Tension d'alimentation : 12 à 28 Vcc
Résistance de boucle : 500 Ω à 24 Vcc
Sortie de signal : 4 à 20 mA, 2 fils
Inversion de signal : 4 à 20 mA ou 20 à 4 mA
Étalonnage : à bouton-poussoir
Sécurité intégrée : sélection à 4 mA, 20 mA, 21 mA, 22 mA ou continu
Température de procédé : -20 à 60 °C
Compensation de température : automatique
Température du système électronique : -40 à 71 °C
Pression : 2 bar à 25 °C, réduite @ 0,113 bar au-dessus de 25 °C
Valeur nominale du boîtier : NEMA 4X (IP65)
Évent du boîtier : membrane étanche
Matériau du boîtier : PC/ABS FR
Matériau du transducteur : PVDF
Fixation du procédé : 2 NPT ou G2
Joint de fixation : FKM
Entrée de conduite : double, ½ NPT
Classification : universel Conformité CE EN 61326 EMC
Placez votre commande(Veuillez spécifier la référence du produit)
Code d'article/ Desc.
Qté
Déscription
LVU816G
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Transmetteur 2 fils, portée de 5 m, écran, filetages droits G2
LVU826G
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Transmetteur 2 fils, portée de 8 m, écran, filetages droits G2
LVU832G
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Transmetteur 2 fils, portée de 10 m, écran, filetages droits G2
Tous les Montants indiqués Dans EUR
Notez: Livré complet avec manuel utilisateur.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.