Connecteurs thermocouples M12 compensés montés sur site

Série M12-FM

Connecteurs thermocouples M12 compensés montés sur site | Série M12-FM

Connecteurs thermocouples M12 compensés montés sur site

  • Montage sur site
  • Inclut des broches et prises de thermocouple
  • Améliore la précision par rapport aux connecteurs standards
  • Raccordement pratique aux équipements dotés de connecteurs M12
  • Disponibles sous forme de raccordement droit ou coudé
  • Classement IP67
Connecteurs de thermocouple et systèmes de panneaux - Voir Les Produits Associés

Déscription

Les connecteurs M12 montés sur site peuvent être raccordés à un capteur ou des câbles d'extension existants avec des conducteurs de 18 à 24 AWG et un diamètre de câble de 4 à 6 mm par le biais de raccordements de type à vis. Les connecteurs mâle et femelle, dotés d'un raccordement droit ou coudé, offrent diverses possibilités de raccordement.

Placez votre commande(Veuillez spécifier la référence du produit)

Ce que d'autres personnes ont acheté: quand vous voyez cette icône, cliquez dessus pour afficher une liste des produits que d'autres personnes ont achetés en plus de ce modèle.

Code d'article/ Desc.
Qté
Déscription
À angle droit M12 Connecteur mâle
  
M12-K-R-M-FM
108.35
Stock: 5 semaines
 
Type K droit de thermocouple angle connecteur mâle M12
  
M12-J-R-M-FM
107.58
Stock: 5 semaines
 
Droite Type J thermocouple de connecteur mâle M12 coudé
  
M12-T-R-M-FM
109.39
Stock: 5 semaines
 
Bon type T thermocouple de connecteur mâle M12 coudé
  
M12-E-R-M-FM
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Droite Type E de thermocouple de connecteur mâle M12 coudé
Style Droit M12 Connecteur mâle
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeM12-K-S-M-FM
M12-K-S-M-FM
108.35
Stock: En stock
 
Thermocouple de type K de connecteur droit mâle M12
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeM12-J-S-M-FM
M12-J-S-M-FM
108.35
Stock: 1 semaine
 
Thermocouple de type J de connecteur droit mâle M12
  
M12-T-S-M-FM
107.58
Stock: 5 semaines
 
Thermocouple de type T de connecteur droit mâle M12
  
M12-E-S-M-FM
109.39
Stock: 5 semaines
 
Type E thermocouple de connecteur droit mâle M12
À angle droit connecteur femelle M12
  
M12-K-R-F-FM
132.64
Stock: 5 semaines
 
Type K droit de thermocouple angle M12 femelle (prise) connecteur
  
M12-J-R-F-FM
132.64
Stock: 1 semaine
 
Bon type de thermocouple J angle M12 femelle (prise) connecteur
  
M12-T-R-F-FM
134.91
Stock: 1 semaine
 
Bon type T thermocouple angle M12 femelle (prise) connecteur
  
M12-E-R-F-FM
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Type E thermocouple angle droit M12 femelle (prise) connecteur
Style Droit M12 connecteur femelle
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeM12-K-S-F-FM
M12-K-S-F-FM
133.59
Stock: 1 semaine
 
K thermocouple droit M12 femelle (prise) connecteur
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeM12-J-S-F-FM
M12-J-S-F-FM
133.59
Stock: 1 semaine
 
Thermocouple de type J droit M12 femelle (prise) connecteur
  
M12-T-S-F-FM
132.64
Stock: 5 semaines
 
Thermocouple de type T droit M12 femelle (prise) connecteur
  
M12-E-S-F-FM
134.91
Stock: 5 semaines
 
Type E thermocouple droit M12 femelle (prise) connecteur

Trier par Référence

Code d'article
Qté
Code d'article
Qté


Tous les Montants indiqués Dans EUR
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.