Poignée de sonde
Pour les capteurs de température M12

Série M12-HANDLE

Poignée de sonde | Série M12-HANDLE

Poignée de sonde

  • Prise facile
  • Permet un changement ou un remplacement rapide
  • Nylon à résistance élevée
  • Compatible avec les sondes de diamètre 1⁄4 po, 6 mm et 1⁄8 po, 3 mm
Thermocouples - Voir Les Produits Associés

Déscription

La poignée de sonde M12 robuste d'OMEGA est un système facile et rapide à raccorder sur des sondes portables, pour une large gamme d'applications. Les éléments sensibles peuvent rapidement être changés ou remplacés sur site sans outils. La sonde M12 glisse dans la poignée, ce qui permet au connecteur d'être exposé à l'extrémité. Les poignées sont compatibles avec les thermistances de la série TH-21A, les RTD des séries PR-21A et PR-25AP et les thermocouples M12. Exemple : M12KIN-1/4-U-12-A, voir le tableau des accessoires.

Les sondes thermocouples et RTD de diamètre ⅛ po, ¼ po, 3 mm et 6 mm peuvent être glissées et raccordées à un câble. Les câbles peuvent ensuite être attachés à de nombreux instruments portables ou fixes.
Placez votre commande(Veuillez spécifier la référence du produit)

Ce que d'autres personnes ont acheté: quand vous voyez cette icône, cliquez dessus pour afficher une liste des produits que d'autres personnes ont achetés en plus de ce modèle.

Code d'article/ Desc.
Qté
Déscription
  
M12-HANDLE-A
104,47
Stock: 4 semaines
 
poignée de la sonde pour 1/8", 3 mm sonde M12
  
M12-HANDLE-B
104,47
Stock: 4 semaines
 
poignée de la sonde pour ¼", 6 mm sonde M12
Capteurs de température et accessoires
  
PR-21A-3-100-A-M6-0260-M12-1
€132.05
Stock: 6 semaines
 
RTD Pt100, Classe A, 6 mm de diamètre, sonde de longueur 260 mm
  
PR-21A-3-100-A-1/4-1200-M12-1
€147.48
Stock: 1 semaine
 
Pt100, classe A, 1/4 ' de diamètre, 12 ' sonde de longueur
  
M12CFM-P24STPC-SFSR-FL-3
€54.18
Stock: 1 semaine
 
3 m de long RDT PVC 24 AWG échoué câble, M12 connecteur femelle droit
  
M12KIN-1/4-U-12-A
€84.85
Stock: 1 semaine
 
Thermocouple de type K, sans fondement 1/4" de diamètre, 12" sonde de longueur
  
M12KIN-1/8-U-12-A
€72.35
Stock: 5 semaines
 
Thermocouple de type K, sans fondement 1/8" de diamètre, 12" sonde de longueur
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeM12C-SIL-K-S-F-3
M12C-SIL-K-S-F-3
€23.46
Stock: 1 semaine
 
Tapez câble thermocouple K, M12 droit connecteur femelle une extrémité
  
SMPW-KI-M
4.00
Stock: En stock
 
Thermocouple de type K connecteur mâle broches plat
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeHH11B
HH11B
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Une seule entrée thermocouple appareil de poche
Tous les Montants indiqués Dans EUR
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.