Câbles M12 avec connecteurs pouvant être installés sur site pour capteurs à résistance (RTD)
Pour les exigences spéciales et adaptables sur site

Série M12CFM-RTD

Câbles M12 avec connecteurs  pouvant être installés sur site pour capteurs à résistance (RTD)Pour les exigences spéciales et adaptables sur site | Série  M12CFM-RTD

  • Extrémité de capteur avec connecteur M12 droit et à angle droit pouvant être installé sur site
  • Deux isolations de câble disponibles
  • Construction à 4 fils, reconnectable sur site
  • Options facultatives de tresse en acier inoxydable et d'armature spiralée type BX
  • Une variété de méthodes de raccordement adaptées à vos instruments

Déscription



CARACTÉRISTIQUES
Placez votre commande(Veuillez spécifier la référence du produit)

Ce que d'autres personnes ont acheté: quand vous voyez cette icône, cliquez dessus pour afficher une liste des produits que d'autres personnes ont achetés en plus de ce modèle.

Code d'article/ Desc.
Qté
Déscription
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeM12CFM-T24SSPC-SFSR-FL-3
M12CFM-T24SSPC-SFSR-FL-3
59,54
Stock: 1 semaine
 
Longueur 3m, Isolation PFE, multibrin 24 AWG brin cuivre plaqué argent, une extrémité avec connecteur droit M12 et l'autre extrémité à fils dénudés
  
M12CFM-T24SSPC-SFSR-FL-5
67,38
Stock: 1 semaine
 
Longueur 5m, Isolation PFE, multibrin 24 AWG brin cuivre plaqué argent, une extrémité avec connecteur droit M12 et l'autre extrémité à fils dénudés
  
M12CFM-T24SSPC-SFSR-FL-10
91,74
Stock: 6 semaines
 
Longueur 20m, Isolation PFE, multibrin 24 AWG brin cuivre plaqué argent, une extrémité avec connecteur droit M12 et l'autre extrémité à fils dénudés
  
M12CFM-T24SSPC-SFSR-FL-15
112,24
Stock: 6 semaines
 
Longueur 15m, Isolation PFE, multibrin 24 AWG brin cuivre plaqué argent, une extrémité avec connecteur droit M12 et l'autre extrémité à fils dénudés
  
M12CFM-T24SSPC-SFSR-FL-20
137,31
Stock: En stock
 
Longueur 20m, Isolation PFE, multibrin 24 AWG brin cuivre plaqué argent, une extrémité avec connecteur droit M12 et l'autre extrémité à fils dénudés
  
M12CFM-P24STPC-SFSR-FL-3
54,18
Stock: 1 semaine
 
Longueur 3m, Isolation PFE, multibrin 24 AWG brin cuivre plaqué étain, une extrémité avec connecteur droit M12 et l'autre extrémité à fils dénudés
  
M12CFM-P24STPC-SFSR-FL-5
59,62
Stock: 1 semaine
 
Longueur 5m, Isolation PFE, multibrin 24 AWG brin cuivre plaqué argent, une extrémité avec connecteur droit M12 et l'autre extrémité à fils dénudés
  
M12CFM-P24STPC-SFSR-FL-10
80,80
Stock: 1 semaine
 
Longueur 10m, Isolation PFE, multibrin 24 AWG brin cuivre plaqué argent, une extrémité avec connecteur droit M12 et l'autre extrémité à fils dénudés
  
M12CFM-P24STPC-SFSR-FL-15
83,06
Stock: 6 semaines
 
Longueur 15m, Isolation PFE, multibrin 24 AWG brin cuivre plaqué argent, une extrémité avec connecteur droit M12 et l'autre extrémité à fils dénudés
  
M12CFM-P24STPC-SFSR-FL-20
91,02
Stock: 6 semaines
 
Longueur 20m, Isolation PFE, multibrin 24 AWG brin cuivre plaqué argent, une extrémité avec connecteur droit M12 et l'autre extrémité à fils dénudés
Tous les Montants indiqués Dans EUR
Notez: Pour des câbles plus longs, changez le dernier nombre du numéro de modèle pour indiquer la longueur en mètres pour un coût supplémentaire.
Pour ajouter un connecteur à l'extrémité du câble, remplacez « FL » dans le numéro de modèle par la référence du connecteur dans le tableau : « MTP » sans frais supplémentaires ; « OTP » sans frais supplémentaires ; pour « TA3M », « TA3F », « TA4M », « TA4F » ou « MINIDIN » avec un coût supplémentaire ; pour « SFSR », « RFSR », « SMSR » ou « RMSR » avec un coût supplémentaire.
Pour une tresse en acier inoxydable, ajoutez « SB » à la fin de la référence de câble, pour un coût supplémentaire.
Pour une armature spiralée type BX, ajoutez « BX » à la fin de la référence de câble, pour un coût supplémentaire.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.