Câbles M12 avec connecteurs montables sur site pour thermocouples

Série M12CM

Câbles M12 avec connecteurs montables sur site pour thermocouples | Série M12CM

  • Connecteur M12 montable sur site à raccordement droit ou coudé
  • Câble à thermocouple compensé, fiches et broches
  • Deux options d'isolation de câble disponibles, en code de couleurs IEC et ANSI
  • Plusieurs méthodes de raccordement pour s'associer à vos instruments
Capteurs et transducteurs - Voir Les Produits Associés

Déscription

Placez votre commande(Veuillez spécifier la référence du produit)

Ce que d'autres personnes ont acheté: quand vous voyez cette icône, cliquez dessus pour afficher une liste des produits que d'autres personnes ont achetés en plus de ce modèle.

Code d'article/ Desc.
Qté
Déscription
PFA isolée, 24 AWG brin, PFA câble gainé avec connecteur surmoulé LCP, 250C de température maximale (482F)
  
M12CM-EXTT-K-SF-1.5
67.62
Stock: 1 semaine
 
Type K M12 connecteur femelle droit 1,5 mètres (4,9 pieds)
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeM12CM-EXTT-K-RF-3
M12CM-EXTT-K-RF-3
80.93
Stock: 1 semaine
 
Type K M12 à angle droit Socket 3 mètres (9,8 pieds)
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeM12CM-EXTT-J-SF-5
M12CM-EXTT-J-SF-5
108.41
Stock: 1 semaine
 
Type J M12 connecteur femelle droit à 5 mètres (16,4 pieds)
  
M12CM-EXTT-J-RF-10
119.99
Stock: 1 semaine
 
Tapez J M12 à angle droit Socket 10 mètres (32,8 pieds)
  
M12CM-EXTT-T-SF-20
169.44
Stock: 6 semaines
 
Type T M12 de Socket droite de 20 mètres (65,6 pieds)
PVC isolé, 24 AWG échoué, PVC câble avec connecteurs surmoulés polyuréthane, 105C de température maximale (221F) chemisé
  
M12CM-EXTP-K-SF-1.5
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Type K M12 connecteur femelle droit 1,5 mètres (4,9 pieds)
  
M12CM-EXTP-K-RF-3
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Type K M12 à angle droit Socket 3 mètres (9,8 pieds)
  
M12CM-EXTP-J-SF-5
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Type J M12 connecteur femelle droit à 5 mètres (16,4 pieds)
  
M12CM-EXTP-J-RF-10
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Tapez J M12 à angle droit Socket 10 mètres (32,8 pieds)
  
M12CM-EXTP-T-SF-20
79.29
Stock: 1 semaine
 
Type T M12 de Socket droite de 20 mètres (65,6 pieds)
Tous les Montants indiqués Dans EUR
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.