Sonde thermocouple avec filetage de montage et connecteur M12

M12 Series Probes

Sonde thermocouple M12 | M12 Series Probes

Sonde thermocouple M12

  • Deux configurations de thermocouple sont disponibles:
    Thermocouple type "J" avec une gaine en acier inox 304
    Thermocouple type "K" avec une gaine en Inconel 600
  • La jonction du thermocouple est isolée de la gaine.
  • Plage de température (connecteur) -50 à 85°C
  • Gaines disponibles en diamètres de 6mm & 3mm
  • Disponible avec filetage 1/2 G ou M10, ou sans filetage pour une utilisation avec des raccords à compression.
  • Toutes les sondes sont fournies avec une transition en acier inox avec un connecteur mâle M12 classe A, broches compensées pour thermocouples
Thermocouples - Voir Les Produits Associés

Déscription

Cliquez ici pour savoir plus sur les thermocouples

Ce connecteur M12 compensé pour les thermocouples, fournit un moyen rapide et fiable de connecter le capteur à votre matériel de surveillance ou contrôle par voie d'un câble d'extension M12 compensé. Les sondes thermocouple de la série M12 sont disponibles en deux configurations - Type K avec une gaine en Inconel 600 et Type J avec une gaine en acier inox 304. Les diamètres des gaines standards sont 3mm and 6mm, et la longueur standard est 200mm. Ces sondes thermocouple peuvent être commandées en d'autres longueurs si besoin.

Placez votre commande(Veuillez spécifier la référence du produit)
Code d'article/ Desc.
Qté
Déscription
Sondes thermocouple type K
M12KIN-M3-U-200-A
78.15
Stock: 5 semaines
 
Sonde thermocouple type K, gaine en acier Inconel, dia 3mm, L 200 mm, sans filetage
M12KIN-M3-U-200-G
94.66
Stock: 5 semaines
 
Sonde thermocouple type K, gaine en acier Inconel, dia 3mm, L 200 mm, filetage G 1/2
M12KIN-M3-U-200-F
113.25
Stock: 5 semaines
 
Sonde thermocouple type K, gaine en acier Inconel, dia 3mm, L 200 mm, filetage M10 x 1
M12KIN-M6-U-200-A
95.55
Stock: 5 semaines
 
Sonde thermocouple type K, gaine en acier Inconel, dia 6mm, L 200 mm, sans filetage
M12KIN-M6-U-200-G
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Sonde thermocouple type K, gaine en acier Inconel, dia 6mm, L 200 mm, filetage G 1/2.
M12KIN-M6-U-200-F
113.25
Stock: 5 semaines
 
Sonde thermocouple type K, gaine en acier Inconel, dia 6mm, L 200 mm, filetage M10 x 1
Sondes thermocouple type J
M12JSS-M3-U-200-A
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Sonde thermocouple type J, gaine en acier inox 304, dia 3mm, L 200 mm, sans filetage
M12JSS-M3-U-200-G
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Sonde thermocouple type J, gaine en acier inox 304, dia 3mm, L 200 mm, filetage G 1/2
M12JSS-M3-U-200-F
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Sonde thermocouple type J, gaine en acier inox 304, dia 3mm, L 200 mm, filetage M10 x 1
M12JSS-M6-U-200-A
88.68
Stock: 5 semaines
 
Sonde thermocouple type J, gaine en acier inox 304, dia 6mm, L 200 mm, sans filetage
M12JSS-M6-U-200-G
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Sonde thermocouple type J, gaine en acier inox 304, dia 6mm, L 200 mm, filetage G 1/2
M12JSS-M6-U-200-F
113.25
Stock: 5 semaines
 
Sonde thermocouple type J, gaine en acier inox 304, dia 6mm, L 200 mm, filetage M10 x 1 .
Câbles d'extension pour thermocouple avec connecteur M12
M12C-SIL-KI-S-F-3
23.08
Stock: 11 semaines
 
Câble d'extension type K , longueur 3 mètres. Un connecteur M12 et une extrémité fils dénudés
M12C-SIL-JI-S-F-3
21.65
Stock: 11 semaines
 
Câble d'extension type J , longueur 3 mètres. Un connecteur M12 et une extrémité fils dénudés
Presse Etoupe
SSLK-M30-14P
36.04
Stock: 1 semaine
 
Presse étoupe en acier inox pour gaine de dia 3mm, avec filetage G 1/4
SSLK-M60-14P
44.54
Stock: 1 semaine
 
Presse étoupe en acier inox pour gaine de dia 6mm, avec filetage G 1/4
BRLK-M30-14P
16.21
Stock: 5 semaines
 
Presse étoupe en laiton pour gaine de dia 3mm, avec filetage G 1/4
BRLK-M60-14P
19.50
Stock: 1 semaine
 
Presse étoupe en laiton pour gaine de dia 6mm, avec filetage G 1/4
Tous les Montants indiqués Dans EUR
Exemple de commande: (1) M12JSS-M6-U-200-A Sonde thermocouple type J, gaine en acier inox 304, dia 6mm, L 200mm sans filetage, €88.68
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.