Transmetteur de température M12 pour les RTD de 100 Ω

Série M12TX-PT100

Transmetteur de température M12 pour les RTD de 100 Ω | Série M12TX-PT100

Transmetteur de température M12 pour les RTD de 100 Ω

  • Transmetteur programmable
  • Connecteur moulé (IP67)
  • Raccordement M12
  • Sortie 4 à 20 mA
  • -50 à 500 °C (-58 à 932 °F)
Émetteurs - Voir Les Produits Associés

Déscription

Le transmetteur M12TX peut être programmé par ordinateur. Le kit de configuration nécessaire pour la programmation est M12TX-CONFIG. Ce transmetteur unique est particulièrement adapté aux endroits où l'espace est limité et où la taille trop élevée des raccordements de tête traditionnels empêche leur utilisation. La conception de filetage M12 fournit un raccordement industriel sécurisé. Le raccordement intégré permet de monter le transmetteur directement sur le capteur.

CARACTÉRISTIQUES
Corps : Matériau thermoplastique
Raccordement :
    M12x1 mâle :
conforme à             VDE0627 (raccordement de sortie)
M12x1 femelle : conforme à VDE0627
    (raccordement d'entrée Pt100)
Capteur : raccordement à 3 fils RTD Pt100 (symbole alpha 0,00385)
Plage : -50 à 500 °C (-58 à 932 °F)
Surveillance de rupture capteur :
    Sélectionnable :
action         
    ascendante (>21,0 mA) ou             descendante (<3,6 mA)
Court-circuit du capteur : définit             sur une action descendante (<3,6 mA)
Sortie
Signal :
4 à 20 mA
Réglage d'usine : 4 à 20 mA =
0 à 150 °C (32 à 302 °F)
Charge admissible : 700 à 24 Vcc [RLo= (Valimentation-8,5)/0,020]
Temps de réponse (90 %) : <50 ms
Isolation entrée/sortie : non isolée
Alimentation : 8,5 à 32 Vcc
(protégée par polarité)
Conditions environnementales
Température :
-40 à 80 °C
(-40 à 176 °F) (pour boîtier en plastique)
Humidité relative : 0 à 100 %
CEM : conforme à la norme EN 61326
Degré de protection : IP65 et IP67 conformément à la norme IEC60529
Précision
Transmetteur :
portée maximale de ±0,2 °C ou ±0,2 %
Capteur : classe A conformément à la norme IEC751
Influence sur la température [Déviation à partir de 20 °C (68 °F)] : portée maximale de ±0,3 °C/25 °C (77 °F) ou ±0,3 %/25 °C (77 °F)
Influence sur la tension d'alimentation : négligeable
Configurations de la plage : il est
possible de définir la plage de températures d'entrée (la portée) grâce au kit de configuration M12TX-CONFIG (ordinateur avec système d'exploitation Windows® requis)
Réglages du zéro : toute valeur comprise entre -50 °C et 50 °C (-58 °F et 122 °F)
Portée minimale : 50 °C (122 °F) [si la valeur zéro est définie entre l'une des valeurs suivantes : -40 °C (-40 °F), -20 °C (-4 °F), 0 °C (32 °F), 20 °C (68 °F), 40 °C (104 °F), la portée minimale est de 20 °C (68 °F) et non de 50 °C (122 °F)]
Compensation des erreurs du capteur : sur 2 points (portée maximale de 1 %)
Paramètre défini à l'usine : 0 à 150 °C (32 à 302 °F)/rupture de capteur
>21 mA (action ascendante)
Interface
Connexion au PC :
à travers le port USB grâce au câble de raccordement fourni dans le kit
Connexion au M12TX+ : à travers le câble d'extension muni d'un connecteur femelle M12 inclus dans le kit
Logiciel de programmation : M12TX+Configurator pour Windows® 2000 (SP3), XP (SP2), Vista (32 et 64 bits), 7 (32 et 64 bits)
Paramètres configurables : plage de températures [-50 à 800 °C (-58 à 1 472 °F)], unité de mesure (°C/°F/°K), surveillance de rupture de capteur (action ascendante/descendante), identification du nom du transmetteur (16 caractères alphanumériques), compensation des erreurs du capteur d'entrée sur un ou deux points
Langues prises en charge : italien,
anglais, français, allemand, suédois
Boîtier : inclus dans le kit : 1 interface USB, 1 câble de raccordement entre le port USB et l'interface USB, 1 câble de raccordement entre l'interface et le transmetteur M12TX+, 1 lecteur flash USB avec logiciel d'installation, 1 manuel d'introduction pour le logiciel d'installation et l'interface USB
Placez votre commande(Veuillez spécifier la référence du produit)

Ce que d'autres personnes ont acheté: quand vous voyez cette icône, cliquez dessus pour afficher une liste des produits que d'autres personnes ont achetés en plus de ce modèle.

Code d'article/ Desc.
Qté
Déscription
  
M12TX-PT100
125,40
Stock: 1 semaine
 
Transmetteur de température avec connecteur d'entrée M12 pour Pt100, sortie 4 mA à 20 mA (standard)
Accessoires
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeM12TX-CONFIG
M12TX-CONFIG
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Kit de configuration pour M12TX, interface série USB, câbles de raccordement, logiciel de programmation pour Windows®
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexePR-22-3-100-A-1/8-0600-M12
PR-22-3-100-A-1/8-0600-M12
€67.05
Stock: 1 semaine
 
RTD de 100 Ω, 6" de long x 1/8" de diamètre
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexePR-22-3-100-A-1/4-0600-M12
PR-22-3-100-A-1/4-0600-M12
77.23
Stock: 1 semaine
 
RTD de 100 Ω, 6" de long x 1/4" de diamètre
  
M12TX-CONFIG-SET
387.15
Stock: 1 semaine
 
Accessory to configure the M12TX series devices through a PC with Windows 10 or higher and the TTX-Platform software
Tous les Montants indiqués Dans EUR
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.