Panneaux de connecteurs thermocouple. Pour prises miniatures

MJP

Panneaux de connecteurs thermocouple | MJP

Panneaux de connecteurs thermocouple

79,19 MJP1-06-T

  • Assemblages clipsables
  • Circuits numérotés
  • Tailles prêtes à l'emploi
  • Acceptent tous les connecteurs mâles miniatures
  • Panneaux en aluminium anodisé de 2,3 mm d'épaisseur
  • Capots anti-poussière fournis avec chaque panneau
Connecteurs de thermocouple et systèmes de panneaux - Voir Les Produits Associés

Déscription

Les panneaux de connecteurs miniatures OMEGA™ sont conçus à partir d'embases de panneau miniatures et d'assemblages de barrette de connexion clipsable dans une plaque d'aluminium anodisé. Les tarifs de certains panneaux OMEGA avec des prises à code de couleur miniatures sont indiqués ci-après. Nous ne sommes pas en mesure de fournir tous les tarifs en raison de la grande variété de tailles de panneaux et d'étalonnages de thermocouple. Des panneaux spéciaux sont possibles avec des commutateurs, un indicateur, ou les deux. Pour connaître le tarif d'une configuration non répertoriée ci-dessous, veuillez contacter notre service commercial. Précisez le nombre de lignes, le nombre total d'embases et l'étalonnage. Chaque tarif inclut le panneau et les embases.

Le corps du connecteur est moulé en plastique à résistance élevée et présente une température de service maximale de 205 °C. Les panneaux sont usinés à partir d'aluminium résistant de 2,3 mm et présentent une finition brossée. L'anodisation incolore optimise la solidité et la résistance à la corrosion.

Placez votre commande(Veuillez spécifier la référence du produit)

Ce que d'autres personnes ont acheté: quand vous voyez cette icône, cliquez dessus pour afficher une liste des produits que d'autres personnes ont achetés en plus de ce modèle.

Code d'article/ Desc.
Qté
Déscription
Numéros de pièces exemple sont illustrés ci-dessous. Utilisez le Générateur de Référence ci-dessous de ce tableau pour votre configuration exacte.
  
MJP1-06-KI
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Panneau de connexion thermocouple. 1 rangée, 6 prises, de type K
  
MJP1-12-KI
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Panneau de connexion thermocouple. 1 rangée, 12 prises, de type K
  
MJP1-06-TI
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Panneau de connexion thermocouple. 1 rangée, 6 prises, type T
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeMJP1-06-J
MJP1-06-J
79.19
Stock: 1 semaine
 
Panneau de connexion thermocouple. 1 rangée, 6 prises, le type J
  
MJP1-06-NI
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Panneau de connexion thermocouple. 1 rangée, 6 prises, de type N
  
MJP2-12-TI
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Panneau de connexion thermocouple. 2 rangées, 12 prises, type T
  
MJP2-24-KI
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Panneau de connexion thermocouple. 2 rangées, 24 prises, de type K
  
MJP2-24-BLANK
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Panneau des connecteurs vierge avec découpe pour 2 rangées de 24 embases. Prises non fourni
Tous les Montants indiqués Dans EUR
Notez: Capots anti-poussière inclus.
Remarque : tous les panneaux d'embases OMEGA™ MJP sont assemblés sans coût supplémentaire.
* Précisez l'étalonnage du thermocouple J, K, T, E, R, S, N, G, C, E ou U.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.