Adaptateurs et bagues de réduction de dimensions standards

MTA1, MTA2, MTA3, MTA4, SSLK, BRLK

Adaptateurs et bagues de réduction | MTA1, MTA2, MTA3, MTA4, SSLK, BRLK

Adaptateurs et bagues de réduction

  • Conception robuste
  • Disponibles en acier inoxydable, laiton ou acier au carbone
  • Réduction jusqu'à ⅛ NPT
  • Adaptation jusqu'à 1 NPT
Accessoires - Voir Les Produits Associés

Déscription

Placez votre commande(Veuillez spécifier la référence du produit)
Code d'article/ Desc.
Qté
Déscription
ADAPTATEURS A FILS METRIQUES
Adaptateurs à filetage NPT femelle à BSPT mâle
MTA1-1/8-1/8-BR
19.50
Stock: 1 semaine
 
1/8 NPT-F à 1/8-28 BSPT, Laiton
MTA1-1/8-1/8-SS
43.30
Stock: 1 semaine
 
1/8 NPT-F à 1/8-28 BSPT, en acier inoxydable
MTA1-1/4-1/4-BR
20.99
Stock: 5 semaines
 
1/4 NPT-F à 1/4-19 BSPT, Laiton
MTA1-1/4-1/4-SS
51.84
Stock: 1 semaine
 
1/4 NPT-F à 1/4-19 BSPT, en acier inoxydable
MTA1-3/8-3/8-BR
32.74
Stock: 1 semaine
 
3/8 NPT-F à 3/8-19 BSPT, Laiton
MTA1-3/8-3/8-SS
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
3/8 NPT-F à 3/8-19 BSPT, en acier inoxydable
MTA1-1/2-1/2-BR
65.67
Stock: 1 semaine
 
1/2 NPT-F à 1/2-14 BSPT, Laiton
MTA1-1/2-1/2-SS
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
1/2 NPT-F à 1/2-14 BSPT, en acier inoxydable
MTA1-3/4-3/4-BR
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
3/4 NPT-F à 3/4-14 BSPT, Laiton
MTA1-3/4-3/4-SS
183.86
Stock: 5 semaines
 
3/4 NPT-F à 3/4-14 BSPT, en acier inoxydable
MTA1-1-1-BR
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
1 NPT-F à 1-11 BSPT, Laiton
MTA1-1-1-SS
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
1 NPT-F à 1-11 BSPT, en acier inoxydable
Adaptateurs à filetage BSPT femelle à mâle NPT
MTA2-1/4-1/4-BR
23.94
Stock: 5 semaines
 
1/4-19 BSPT Femelle à 1/4 NPT mâle, laiton
MTA2-1/4-1/4-SS
107.81
Stock: 1 semaine
 
1/4-19 BSPT Femelle à 1/4 NPT mâle, acier inoxydable
MTA2-3/8-3/8-BR
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Femelle BSPT 3/8-19 à 3/8 NPT, laiton
MTA2-3/8-3/8-SS
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Femelle BSPT 3/8-19 à 3/8 NPT, acier inoxydable
MTA2-1/2-1/2-BR
64.40
Stock: 5 semaines
 
1/2-14 BSPT Femelle à 1/2 NPT mâle, laiton
MTA2-1/2-1/2-SS
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Femme BSPT 1/2-14 à 1/2 NPT mâle, acier inoxydable
Adaptateurs à filetage NPT femelle à BSPP mâle
MTA3-1/8-1/8-SS
47.50
Stock: 1 semaine
 
1/8 NPT-F à 1/8-28 BSPP, en acier inoxydable
MTA3-1/4-1/4-BR
28.60
Stock: En stock
 
1/4 NPT-F à 1/4-19 BSPP, Laiton
MTA3-1/4-1/4-SS
93.13
Stock: 5 semaines
 
1/4 NPT-F à 1/4-19 BSPP, en acier inoxydable
MTA3-3/8-3/8-BR
35.13
Stock: 5 semaines
 
3/8 NPT-F à 3/8-19 BSPP, Laiton
MTA3-3/8-3/8-SS
107.81
Stock: 1 semaine
 
3/8 NPT-F à 3/8-19 BSPP, en acier inoxydable
MTA3-1/2-1/2-BR
48.60
Stock: 5 semaines
 
1/2 NPT-F à 1/2-14 BSPP, Laiton
MTA3-1/2-1/2-SS
124.70
Stock: 5 semaines
 
1/2 NPT-F à 1/2-14 BSPP, en acier inoxydable
MTA3-3/4-3/4-BR
107.81
Stock: 5 semaines
 
3/4 NPT-F à 3/4-14 BSPP, Laiton
MTA3-3/4-3/4-SS
175.51
Stock: 5 semaines
 
3/4 NPT-F à 3/4-14 BSPP, en acier inoxydable
MTA3-1-1-BR
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
1 NPT-F à 1-11 BSPP, Laiton
MTA3-1-1-SS
240.58
Stock: 5 semaines
 
1 NPT-F à 1-11 BSPP, en acier inoxydable
Adaptateurs à filetage BSPP femelle à mâle NPT
MTA4-1/4-1/4-BR
20.27
Stock: 5 semaines
 
1/4-19 BSPP femelle à 1/4 NPT mâle, laiton
MTA4-1/4-1/4-SS
77.54
Stock: 1 semaine
 
1/4-19 BSPP femelle à 1/4 NPT mâle, acier inoxydable
MTA4-3/8-3/8-BR
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
3/8-19 BSPP femelle à 3/8 NPT mâle, laiton
MTA4-3/8-3/8-SS
91.37
Stock: 1 semaine
 
3/8-19 BSPP femelle à 3/8 NPT mâle, acier inoxydable
MTA4-1/2-1/2-BR
48.60
Stock: 1 semaine
 
1/2-14 BSPP femelle à 1/2 NPT mâle, laiton
MTA4-1/2-1/2-SS
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
1/2-14 BSPP femelle à 1/2 NPT mâle, acier inoxydable
RACCORDS A COMPRESSION MÉTRIQUES
Tube de protection métrique/ filetage 1/8 NPT
BRLK-M15-18
15.11
Stock: 5 semaines
 
Diamètre extérieur des tubes 1,5 mm, NPT 1/8 fileté, Laiton
SSLK-M15-18
38.79
Stock: 5 semaines
 
Diamètre extérieur des tubes 1,5 mm, NPT 1/8 fileté, en acier inoxydable
BRLK-M30-18
14.56
Stock: 5 semaines
 
Diamètre extérieur des tubes 3 mm, NPT 1/8 fileté, Laiton
SSLK-M30-18
26.66
Stock: En stock
 
Diamètre extérieur des tubes 3 mm, NPT 1/8 fileté, en acier inoxydable
BRLK-M45-18
14.81
Stock: 1 semaine
 
Diamètre extérieur des tubes 4,5 mm, NPT 1/8 fileté, Laiton
SSLK-M45-18
26.66
Stock: 4 semaines
 
Diamètre extérieur des tubes 4,5 mm, NPT 1/8 fileté, en acier inoxydable
BRLK-M60-18
14.81
Stock: 1 semaine
 
Diamètre extérieur des tubes 6 mm, NPT 1/8 fileté, Laiton
SSLK-M60-18
26.66
Stock: 1 semaine
 
Diamètre extérieur des tubes 6 mm, NPT 1/8 fileté, acier inoxydable
Tube de protection métrique / filetage 1/4 NPT
BRLK-M30-14
16.52
Stock: En stock
 
Dia. de tube 3 mm, fileté 1/4 NPT, laiton
SSLK-M30-14
36.04
Stock: En stock
 
Dia. de tube 3 mm, fileté 1/4 NPT, acier inoxydable
BRLK-M45-14
19.10
Stock: 1 semaine
 
Dia. de tube 4.5 mm, fileté 1/4 NPT, laiton
SSLK-M45-14
37.37
Stock: En stock
 
Dia. de tube 4,5 mm, fileté 1/4 NPT, acier inoxydable
BRLK-M60-14
19.50
Stock: 5 semaines
 
Dia. de tube 6 mm, fileté 1/4 NPT, laiton
SSLK-M60-14
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Dia. de tube 6 mm, fileté 1/4 NPT, acier inoxydable
BRLK-M80-14
19.10
Stock: 1 semaine
 
Dia. de tube 8 mm, fileté 1/4 NPT, laiton
SSLK-M80-14
37.37
Stock: 5 semaines
 
Dia. de tube 8 mm, fileté 1/4 NPT, acier inoxydable
Tube de protection métrique / filetage 3/8 NPT
SSLK-M30-38
40.42
Stock: 7 semaines
 
Dia. de tube 3 mm, fileté 3/8 NPT, acier inoxydable
BRLK-M60-38
19.17
Stock: 1 semaine
 
Dia. de tube 6 mm, fileté 3/8 NPT, laiton
SSLK-M60-38
46.18
Stock: 5 semaines
 
Dia. de tube 6 mm, fileté 3/8 NPT, acier inoxydable
Tube de protection métrique / filetage 1/2 NPT
Tous les Montants indiqués Dans EUR
Notez: Remarque : Le PFA ne peut être utilisé qu'avec des raccords à compression en acier inoxydable.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.