Lightweight Oil Immersion Heater With 2" NPT Steel Fitting

MTO-2 Series

MTO2_LIGHT Series Lightweight Oil Immersion Heater | MTO-2 Series

MTO2_LIGHT Series Lightweight Oil Immersion Heater

607,88 MTO-215A/120V

  • Rugged Steel Sheath for Use with Lightweight Oils
  • 1.5 to 6 kW
  • 120 280, 240 or 480V. Single Phase
Thermoplongeurs - Voir Les Produits Associés

Déscription

Please Note: The immersion heater should be used with an approved temperature control device to assure safe operation. See Temperature Section for our selection of process controllers.

CAUTION AND WARNING!
Fire and electrical shock may result if products are used improperly or installed or used by non-qualified personnel. See inside back cover for additional warning.



kW W/in2 No. Htg.
Elem.
Dim. B
in (cm)
E1 General Purpose Enclosure1 E2 Moisture Resistant Enclosure.2
Model No. Wt.
Ib (kg)
Model No. Wt.
Ib (kg)
1.524211 3/4(30)MTO-215A/*3 (1)MTO-215E2/*6 (3)
224217 3/4 (45)MTO-220A/*4 (2)MTO-220E2/*7 (3)
2.526219 5/8 (9)MTO-225A/*4 (2)MTO-225E2/*7 (3)
323224 7/8 (63)MTO-230A/*4 (2)MTO-230E2/*7 (3)
423232 3/4 (83)MTO-240A/*6 (3)MTO-240E2/*8 (4)
523240 1/4 (102)MTO-250A/*7 (3)MTO-250E2/*8 (4)
623247 3/4 (121)MTO-260A/**7 (3)MTO-260E2/**9 (4)
/*Designate voltage, i.e., insert 120 for 120 Vac, 208 for 208 VAC, 240 for 240 Vac, or 480 for 480 Vac.
//* Designate voltage, ie., insert 208 for 208 Vac, 240 for 240 Vac, or 480 for 480 Vac.
1 Heaters with General Purpose Enclosures are UL recognized and CSA Certified.
2 Heaters with Moisture Resistant Enclosures are CSA NRTL/C Certified.
Placez votre commande(Veuillez spécifier la référence du produit)
Code d'article/ Desc.
Qté
Déscription
Example part numbers are shown below. For additional configurations see the Part Number Builder below this table.
MTO-215A/120V
607.88
Stock: 6 semaines
 
Heater, 1.5 kW, 120 V, E1 general purpose enclosure
MTO-225A/208V
747.50
Stock: 6 semaines
 
Heater, 2.5 kW, 208 V, E1 general purpose enclosure

Trier par Référence

Code d'article
Qté
Code d'article
Qté


Tous les Montants indiqués Dans EUR
Exemple de commande: (1) MTO-215A/240V 1.5 kW heater powered by 240 Vac, €611.74

 Constructeur de référence

Construisez votre numéro de pièce ci-dessous
Descriptions des options de:


(1) Wattage Select:
15 pour 1.5 kW
20 pour 2 kW
25 pour 2.5 kW
30 pour 3 kW
40 pour 4 kW
50 pour 5 kW
60 pour 6 kW

(2) Enclosure Select:
A pour General Purpose Enclosure
E2 pour Moisture Resistant Enclosures

(3) Voltage Select:
120V pour 120 V
208V pour 208 V
240V pour 240 V
480V pour 480 V
Notez: Toutes les combinaisons peuvent ne pas être valables, vérifiez la fiche technique pour les références valables.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.