Immersion Heaters for Process Water Applications. Stainless Steel Elements

MTS Series

Immersion Heaters for Process Water | MTS Series

Immersion Heaters for Process Water

693,70 MTS-1000/120

  • 1" NPT Stainless Steel Passivated Screw Plug
  • Stainless Steel Passivated Elements
  • High Watt Density (64 to 86 W/in2)
  • 0.75 to 3 kW
  • Without Thermostat
  • 120 and 240 Volt, Single Phase
  • General Purpose or Moisture-Resistant Terminal Enclosures
Thermoplongeurs - Voir Les Produits Associés

Déscription

More information about how a Immersion Heater works in this link or general information about industrial heater elements.

The omega MTS Series process water immersion heater is available for process water applications.

SPECIFICATIONS
Wattage: 0.75 to 3 kW
Power: 120 and 240 V, 1 phase
Watt Density: 64 to 86 W/in2
Screw Plug: 1 NPT stainless steel passivated screw plug
Enclosures: E1 general purpose, NEMA 1 (IP00) rated, or type E2 moisture-resistant enclosure.2



kW Volts W/in2 No. Htg.
Elem.
E1 General Purpose Enclosure1 E2 Moisture Resistant Enclosure 2
Dim. B
cm (in)
Model No. Wt.kg (lb) Model No. Wt.kg (lb)
0.7512064116 (6 5/16 )MTS-750/*0.9 (2)MTS-750E2/*2.3 (5)
0.7524064116 (6 5/16 )MTS-750/*0.9 (2)MTS-750E2/*2.3 (5)
112085116 (6 5/16 )MTS-1000/*0.9 (2)MTS-1000E2/*2.3 (5)
124085116 (6 5/16)MTS-1000/*0.9 (2)MTS-1000E2/*2.3 (5)
1.2512083120 (8 1/16)MTS-1250/*0.9 (2)MTS-1250E2/*2.3 (5)
1.2524083120 (8 1/16)MTS-1250/*0.9 (2)MTS-1250E2/*2.3 (5)
1.512086123.5 (9 1/4)MTS-1500/*0.9 (2)MTS-1500E2/*2.3 (5)
1.524086123.5 (9 1/4)MTS-1500/*0.9 (2)MTS-1500E2/*2.3 (5)
212083131 (12 1/4)MTS-2000/*0.9 (2)MTS-2000E2/*2.3 (5)
224083131 (12 1/4)MTS-2000/*0.9 (2)MTS-2000E2/*2.3 (5)
2.512079141 (16 1/4)MTS-2500/*0.9 (2)MTS-2500E2/*2.3 (5)
2.524079141 (16 1/4)MTS-2500/*0.9 (2)MTS-2500E2/*2.3 (5)
312078150 (19 7/8)MTS-3000/*1.4 (3)MTS-3000E2/*2.7 (6)
324078150 (19 7/8 )MTS-3000/*1.4 (3)MTS-3000E2/*2.7 (6)
* Designate voltage, i.e., “120” for 120 Vac or “240” for 240 Vac.
1 Heaters with general purpose enclosures are UL listed and CSA certified.
2 Heaters with moisture-resistant enclosures are CSA NRTL/C certified and are not intended for use in hazardous areas.

Placez votre commande(Veuillez spécifier la référence du produit)
Code d'article/ Desc.
Qté
Déscription
MTS-750/120
676,73
Stock: 6 semaines
 
General Purpose Immersion Heater, 0.75 kW, 120 Vac
MTS-2000/120
731,53
Stock: 6 semaines
 
General Purpose Immersion Heater, 2 kW, 120 Vac

Trier par Référence

Code d'article
Qté
Code d'article
Qté


Tous les Montants indiqués Dans EUR
Exemple de commande: (1) MTS-750/240 0.75 kW heater powered by 240 Vac, €668.47

 Constructeur de référence

Construisez votre numéro de pièce ci-dessous
Descriptions des options de:


(1) Watts Select:
750 pour 0.75 kW
1000 pour 1 kW
1250 pour 1.25 kW
1500 pour 1.5 kW
2000 pour 2 kW
2500 pour 2.5 kW
3000 pour 3 kW

(2) Enclosure Select:
Rien (champ vide de congé) pour General Purpose Enclosure
E2 pour Moisture Resistant

(3) Volts Select:
120 pour 120 Vac
240 pour 240 Vac
Notez: Toutes les combinaisons peuvent ne pas être valables, vérifiez la fiche technique pour les références valables.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.