Emetteur-récepteur Thermocouple sans fil

Série UWTC

Emetteur-récepteur Thermocouple sans fil | Série UWTC

Emetteur-récepteur Thermocouple sans fil

344,07 UWTC-2

Garantie 1 an
  • Entrée Thermocouple sans fil type J, K, T, E, R, S, B, N, C configurable selon les besoins de l'utilisateur
  • Logiciel gratuit pour affichage en temps réel, enregistrement de données ou enregistrement à tracé continu avec exportation tableau
  • Compensation et linéarisation de soudure froide intégrée
  • Conception brevetée accepte à la fois les prises thermocouples miniatures et standard
  • Consommation de puissance faible et mode veille assure une autonomie longue durée
  • Chaque connecteur sans fil transmet la température du thermocouple, la température ambiante, l'intensité du signal et l'état de batterie en temps réel
  • Récepteurs USB "prêt à tourner" REC1 et REC2 fonctionnent avec 48 transmetteurs sans fil
  • Récepteur REC2 USB possède également une sortie analogique monovoie
  • Récepteur REC3 Ethernet fonctionne avec 32 transmetteurs sans fil
Capteurs, émetteurs, récepteurs, compteurs et contrôleurs sans fil - Voir Les Produits Associés

Déscription

Comment fonctionnent les capteurs sans fil

La nouvelle série d'Omega de connecteurs pour thermocouple sans fil présente des connecteurs autonomes de faible encombrement avec alimentation par pile qui transmettent les mesures à un récepteur hôte jusqu'à une distance de 120 m.

Chaque unité peut être programmée par l'utilisateur pour fonctionner comme type J, K, T, E, R, S, B, N ou comme connecteur d'étalonnage C. Lors du lancement, le connecteur transmettra continuellement les lectures à des intervalles prédéfinies par l'utilisateur lors de la première mise en service. Chaque unité mesure et transmet: les lectures d'entrée thermocouple, la température ambiante du connecteur, l'intensité du signal RF et l'état de batterie au récepteur; ces données sont affichées sur l'écran de l'ordinateur en temps réel.

Lors de son utilisation avec le récepteur hôte UWTC-REC1 ou UWTC-REC2, les données de jusqu'à 48 transmetteurs sans fil peuvent être reçues et affichées. Chaque unité USB comprend un logiciel gratuit qui convertit votre ordinateur en enregistreur de données ou enregistreur à tracé continu ce qui permet les résultats d'être sauvegardés et imprimés ou exportés à un tableau.
Avec le UWTC-REC2, les données transmises sans fils peuvent être retransmises par une connexion câblée en forme de signal de tension, courant, ou thermocouple analogique à une interface avec un contrôleur, CPL ou une carte d'acquisition de données. Le récepteur 32 canaux UWTC-REC3 possède un port Ethernet ce qui vous permet de contrôler et enregistrer la température sur un réseau Ethernet ou Internet sans devoir utiliser un logiciel spécial.
Le récepteur REC3 peut être facilement configuré à partir d'un navigateur Web et peut être protégé par un mot de passe. En utilisatant un réseau local Ethernet ou Internet, l'utilisateur entre l'adresse IP (tel que 192.168.1.200) ou un nom facile à retenir (tel que "Four 5" ou "Centre serveur") et le récepteur transmet les lectures actuelles des émetteurs activés à la page Web.

Caractéristiques entrée thermocouple (TC)
Logiciel configurable: J, K, T, E, R, S, B, C ou N Plage de mesure thermocouple:
J: -100 à 760°C (-148 à 1400°F)
K: -100 à 1260°C (-148 à 2300°F)
T: -200 à 400°C (-328 à 752°F)
E: -200 à 1000°C (-328 à 1832°F)
R: 260 à 1760°C (500 à 3200°F)
S: 260 à 1760°C (500 à 3200°F)
B: 870 à 1820°C (1598 à 3308°F)
C: 0 à 2315°C (32 à 4200°F)
N: -100 à 1260°C (-148 à 2300°F)
Précision de mesure TC:
Type J, K: ±0,5% de lecture ou ±1,0°C (1,8°F), la température plus haute s'applique
Type T, N, E: ±0,5% de lecture ou ±2,0°C (3,6°F), la température plus haute s'applique
Type R, S, B, C: ±0,5% de la déviation maximale
Résolution de mesure:
 1°C pour tous les types thermocouples
Compensation de soudure froide (automatique): -10 à 70°C (14 à 158°F)
Connexion thermocouple: Conception brevetée accepte à la fois les prises thermocouples miniatures (série SMPW) et standard (série OSTW)
Environnement de fonctionnement: -10 à 70°C
Interface PC: USB (un câble interface compris avec récepteur)
Débit d'échantillon de transmission: Programmable de 1 échantillon/minute à 1 échantillon/toutes les 5 secondes transmétteur-récepteur radiofréquence (RF)
Porteur: ISM 2,4 GHz, ISM 2,4 GHz, modulation à spectre étalé à séquence directe, sans licence dans le monde entier (2,450 à 2,490 GHz -12 chaînes)

 
Alimentation sortie RF:
UWTC-1: 0dBm (1 mW)
UWTC-2: 10dBm (10 mW)
Plage de lien RF:
UWTC-1: Jusqu'à 60 m (200') ligne de visée à l'extérieur. Jusqu'à 20 m (65') à l'intérieur.
UWTC-2: Jusqu'à 120 m (400') ligne de visée à l'extérieur. Jusqu'à 45 m (130') à l'intérieur.
Norme de paquet de données RF: IEEE 802.15.4, architecture communication sans fil
Logiciel pour REC1 et REC2(compris gratuit): Nécessite Windows 98, ME, 2000, XP ou Vista
Alimentation connecteur: Une pile 3,6 V lithium, 2,4 capacité Ah (AA) (comprise)
Autonomie (Type): 1,5 ans. 1 échantillon/minute débit de lecture @ 25°C (77°F)
Données transmises à l'hôte: lectures RTD, température ambiante du connecteur, intensité du signal RF et état de batterie
Dimensions: L 100 x L 50 x H 25 mm (sans antenne) (4 x 2 x 1")
Poids:
UWTC-1, UWTC-2: 70 g UWTC-REC1, UWTC-REC2,
UWTC-REC2-D: 206 g
Boîtier:
UWTC-1, UWTC-2: plastique ABS UWTC-REC1, UWTC-REC2,
UWTC-REC2-D: acier inox peint
Placez votre commande(Veuillez spécifier la référence du produit)

Ce que d'autres personnes ont acheté: quand vous voyez cette icône, cliquez dessus pour afficher une liste des produits que d'autres personnes ont achetés en plus de ce modèle.

Code d'article/ Desc.
Qté
Déscription
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeUWTC-2
UWTC-2
344,07
Stock: En stock
 
Connecteur thermocouple sans fil
Tous les Montants indiqués Dans EUR
Notez: A cause des régulations de fréquence d'émission, ces produits ne peuvent être utilisés qu'aux Etats-Unis, Canada, en Europe et Singapour
Transmetteurs fournis avec une pile 3,6V, une plaque de fixation et thermocouple type K fil perlé.
Récepteurs fournis avec câble USB (sauf UWTC-REC3), logiciel de programmation, logiciel et enregistrement et guide d'utilisation.
Récepteurs REC2 et REC3 sont également fournis avec une carte d'alimentation c.a.
Exemple de commande: (1) UWTC-2 Connecteur/émetteur thermocouple sans fil, €344,07  plus (1) UWTC-REC1 Récepteur sans fil 48 canaux, alimentation USB, €488,84, €344,07 + 488,84 = €832,91

Manuels de Produit:

Télécharger Manuel d’utilisateur - Connecteur/transmetteur (French)
Télécharger Manuel d’utilisateur DÉMARRAGE RAPIDE (French) Quick Start
Télécharger Manuel d’utilisateur- Récepteur sans fil (French)
Télécharger Manuel d’utilisateur DÉMARRAGE RAPIDE (French) Quick Start
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.