Thermocouples (à isolation minérale) Industriels avec Tête de Protection & Raccordement Process

NB(*) Series

Thermocouples (à isolation minérale) Industriels avec Tête de Protection & Raccordement Process | NB(*) Series

  • Fabrication - Câble de tolérance de Classe 1
  • Les Sondes sont testées individuellement pour la pression et l'isolation
  • Gaines Standards - 310, 321, Inconel ou SuperOMEGACLAD™XL MI (isolation minéral). D'autres matériaux disponibles.
  • Longueurs Standards 150, 300 et 500mm. D'autres longueurs disponibles sans délai.
  • Diamètres de Sonde Standards 1.5, 3.0, 4.5 et 6mm. D'autres diamètres de sonde disponibles.
  • Filetage 1/2" BSPT Standard. D'autres filetages disponibles.
  • Soudure Chaud de Thermocouple: fondée, isolée ou exposée

    (*) DESIGNE LE TYPE DE TETE DE PROTECTION
  • NB5 = Tête de protection en Fonte
  • NB6 =Tête en Aluminium DIN Forme B
  • NB9 = Tête en Fibre de Verre
  • NB11 = Tête Miniature en Aluminium
  • NB12 = Tête en Aluminium Standard
Thermocouples - Voir Les Produits Associés

Déscription

Cliquez ici pour savoir plus sur les thermocouples

Ces ensembles thermocouples industrielles sont fabriqués à partir de câble isolant minéral (MI) de tolérance de la Class 1. La gaine semi-rigide peut être déformée, la gaine de minéral courbé pour répondre à de nombreuses applications. Ces modèles offrent une grande variété de têtes de protection et raccordements de process pour satisfaire les exigences d'environnement de la plupart des applications. Ils sont équipés en standard d'une process de raccordement 1/2 BSPT (R1/2), consultez le PDF ou la table de "Construction de référence" ci-dessous pour savoir comment spécifier le filetage de process de G1/2 ou G1/4.

Les exemples des prix des modèles les plus courants sont donnés dans le tableau "Pour Commander". Utilisez la tableau de "Construction d'une Référence" ci-dessous pour déterminer le prix des autres modèles.
Pour obtenir les caractéristiques complètes de ces produits, consultez le PDF "Specifications" dans "Liens Associés- Produits Reliés" ci-dessous.
Placez votre commande(Veuillez spécifier la référence du produit)
Code d'article/ Desc.
Qté
Déscription
NB12-CA310SS-IM60U-300
93.54
Stock: 5 semaines
 
Sonde de Type K avec tête de protection standard en aluminium et raccordement 1/2"BSPT, longueur 300mm, diamètre 6mm, gaine 310SS. Soudure chaud isolé
NB12-CAIN-IM60U-150
94.46
Stock: 5 semaines
 
Sonde de Type K avec tête de protection standard en aluminium et raccordement 1/2"BSPT, longueur 150mm, diamètre 6mm, gaine Inconel. Soudure chaud isolé.
NB12-CAIN-IM60U-300
96.06
Stock: 5 semaines
 
Sonde de Type K avec tête de protection standard en aluminium et raccordement 1/2"BSPT, longueur 300mm, diamètre 6mm, gaine Inconel. Soudure chaud isolé.
NB5-CA310SS-IM60U-300
121.84
Stock: 5 semaines
 
Sonde de Type K avec tête de protection standard en fonte et raccordement 1/2"BSPT, longueur 300mm, diamètre 6mm, gaine 310SS. Soudure chaud isolé.
NB12-CA310SS-IM60U-300-G2
76.44
Stock: 5 semaines
 
Sonde de Type K avec tête de protection standard en fontet raccordement G1/2 (1/2"BSPP), longueur 300mm, diamètre 6mm, gaine 310SS. Soudure chaud isolé.
NB12-CA310SS-IM60U-300-G4
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Sonde de Type K avec tête de protection standard en fonte et raccordement G1/4 (1/4"BSPP), longueur 300mm, diamètre 6mm, gaine 310SS. Soudure chaud isolé.
NB12-CP321SS-IM60U-300-G4
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Sonde de Type K avec tête de protection standard en fonte et raccordement G1/4 (1/4"BSPP), longueur 300mm, diamètre 6mm, gaine 321SS. Soudure chaud isolé.
NB12-CAXL-IM60U-300
97.49
Stock: 5 semaines
 
Sonde de Type K avec tête de protection standard en aluminium et raccordement 1/2"BSPT, longueur 300mm, diamètre 6mm, gaine SuperOMEGACLAD™ XL . Soudure chaud isolé.
NB12-NNXL-IM60U-300
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Sonde de Type N avec tête de protection standard en aluminium et raccordement 1/2"BSPT, longueur 300mm, diamètre 6mm, gaine SuperOMEGACLAD™ XL . Soudure chaud isolé.
Tous les Montants indiqués Dans EUR
Notez: D'autres longueurs sont disponible, consultez notre département des ventes.

 Constructeur de référence

Construisez votre numéro de pièce ci-dessous
Descriptions des options de:


(1) Type de Tête de Thermocouple Select:
5 pour NB5 Tête en Fonte
6 pour NB6 Tête en Aluminium DIN Forme B
9 pour NB9 Tête en Fibre de Verre
11 pour NB11 Tête Miniature en Aluminium
12 pour NB12 Tête Standard en Aluminium

(2) Type de Thermocouple Select:
CA310SS pour Type K gaine 310SS
CAIN pour Type K gaine Inconel
CAXL pour Type K gaine SuperOMEGACLAD™XL
CP321SS pour Type T gaine 321 SS
IC321SS pour Type J gaine 321 SS
NNIN pour Type N gaine Inconel
NNXL pour Type N gaine SuperOMEGACLAD™XL

(3) Diameter de Gaine Select:
15 pour 1.5mm
30 pour 3mm
45 pour 4.5mm
60 pour 6mm

(4) Jonction de Thermocouple Select:
G pour à la masse
U pour Isolée
E pour Nue-

(5) Longueur de gaine Select:
150 pour 150mm
300 pour 300mm
500 pour 500mm

(6) Filetage Select:
pour R1/2 (1/2" BSPT) laissez blanc
-G2 pour G1/2 (1/2"BSPP)
-G4 pour G1/4 (1/4" BSPP)
Notez: Toutes les combinaisons peuvent ne pas être valables, vérifiez la fiche technique pour les références valables.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.