OMEGABOND™ - Ciments haute température à prise chimique

OMEGABOND HAUTE TEMPÉRATURE

Ciments haute température   | OMEGABOND HAUTE TEMPÉRATURE

Ciments haute température

  • Conducteur thermique
  • Résistant aux chocs thermiques
  • Isolant électrique
  • Résiste aux huiles, aux solvants et à la plupart des acides
  • Adhère à pratiquement toutes les surfaces propres**
Étiquettes, crayons, ciments et laques indicateurs - Voir Les Produits Associés

Déscription

Les ciments à prise chimique prennent ou durcissent par action chimique interne et ne nécessitent pas de ce fait d'être exposés à l'air. Les ciments à prise chimique peuvent être appliqués en couches épaisses (épaisseur supérieure à 6,35 mm)*.
Critères de sélection pour les ciments
1. Type d'application— Enrobage, scellement, encapsulation, assemblage, collage. La couche de ciment doit-elle être épaisse ou mince ? Ce critère détermine l'utilisation d'un ciment à prise à l'air ou à prise chimique.
2. Considérations thermiques— À quelle température maximum le ciment doit-il résister ? Quel degré de conductivité thermique est demandé ? Quel doit être le coefficient d'expansion thermique ? Ces paramètres vont déterminer le modèle de ciment approprié.
3. Solvant—Hydroxyde de sodium 10 %. Cependant il est difficile d'enlever le ciment quand il a durci.
4. Substrat—Avec quels matériaux le ciment va-t-il être en contact ?
5. Considérations d'application— Durée de vie en pot, temps de prise, méthode d'application, taille de lot, procédure de durcissement.
6. Considérations diverses—Porosité, absorption d'humidité, résistance électrique, stabilité volumique, jeu / tolérances.

CARACTÉRISTIQUES
Placez votre commande(Veuillez spécifier la référence du produit)

Ce que d'autres personnes ont acheté: quand vous voyez cette icône, cliquez dessus pour afficher une liste des produits que d'autres personnes ont achetés en plus de ce modèle.

Code d'article/ Desc.
Qté
Déscription
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeOB-600
OB-600
60,14
Stock: En stock
 
OMEGABOND™ 600 poudre, 8 fluid oz,(ciment en une seule partie à mélanger simplement à l'eau)
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeOB-700
OB-700
60,14
Stock: En stock
 
OMEGABOND™ 700 poudre, 8 fluid oz,(ciment en une seule partie à mélanger simplement à l'eau)
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeCC HIGH TEMP
CC HIGH TEMP
27,00
Stock: En stock
 
Kit pour ciment CC haute température, contient 2,25 oz de poudre et 0,75 oz de liquide en poids
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeCC Filler
CC Filler
56,45
Stock: En stock
 
Poudre de ciment CC haute température, 8 oz en poids (ciment en deux parties ; mélanger la poudre CC avec le liant liquide CC)
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeCC Binder
CC Binder
57,28
Stock: En stock
 
Liant de ciment CC haute température, 8 oz en poids (ciment en deux parties ; mélanger la poudre CC avec le liant liquide CC)
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeOB-KIT-2
OB-KIT-2
90,37
Stock: En stock
 
Kit de ciment à prise par réaction chimique, idéal pour la recherche; comprend 2 fluid oz de chacun des produits OB-600 et d'OB-700, ainsi qu'un kit CC haute température
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeOB-TL
OB-TL
60,14
Stock: 1 semaine
 
OMEGABOND™ liquide diluant, 8 fluid oz pour humecter les substrats poreux avant l'application de ciments mélangés OB-300 ou OB-400
Tous les Montants indiqués Dans EUR
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.