Linear Immersion Thermistor Sensors Rugged Duty

OL-703 Series Linear Immersion Thermistor Sensor

Linear Immersion Thermistor Sensors Rugged Duty | OL-703 Series Linear Immersion Thermistor Sensor

Linear Immersion Thermistor Sensors Rugged Duty

122,44 OL-703

  • This Thermistor Sensor Includes Two Thermistor Elements That When Used With a Resistor Set Will Provide Linearized Resistance Output Over a Specific Temperature Range
  • 4.5" Long x 1/8" Diameter 300 Series Stainless Steel Sheath and Transition for Rugged Environments
  • Probe Can Be Immersed Up To Its Transition Fitting
  • Provided With 3 metres of PVC Cable With Stripped Leads or Phone Plug Connector
  • Maximum Exposure Temperater: 100°C
Éléments, sondes et ensembles de thermistance - Voir Les Produits Associés

Déscription

Find how Thermistor elements work on this link.

Placez votre commande(Veuillez spécifier la référence du produit)

Ce que d'autres personnes ont acheté: quand vous voyez cette icône, cliquez dessus pour afficher une liste des produits que d'autres personnes ont achetés en plus de ce modèle.

Code d'article/ Desc.
Qté
Déscription
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeOL-703
OL-703
122,44
Stock: 1 semaine
 
Tubular Immersion Probe With PVC Cable and Stripped Leads
  
OL-703-PP
132,01
Stock: 5 semaines
 
Tubular Immersion Probe With PVC Cable and Phone Plug Connector
Optional Resistor Sets
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexe44301
44301
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Resistor Set (3200 Ohms and 6250 Ohms)
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexe44302
44302
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Resistor Set (5700 Ohms and 12000 Ohms)
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexe44303
44303
25.28
Stock: 13 semaines
 
Resistor Set (18700 Ohms and 35250 Ohms)
  
44304
32.40
Stock: 1 semaine
 
Resistor Set (5700 Ohms and 12400 Ohms)
Tous les Montants indiqués Dans EUR
Notez: The thermistor elements in these sensors have resistances of 6000 Ohms and 30,000 Ohms at 25°C. When combined with the Optional Resistor Sets shown above, they will provide a linearized output over a defined temperature range.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.