Linear Tubular Glass Thermistor Sensors

OL-704 Series Glass Immersion Linear Thermistor Sensor

Linear Tubular Glass Thermistor Sensors | OL-704 Series Glass Immersion Linear Thermistor Sensor

Linear Tubular Glass Thermistor Sensors

294,37 OL-704

  • This Thermistor Sensor Includes Two Thermistor Elements That When Used With a Resistor Set Will Provide Linearized Resistance Output Over a Specific Temperature Range
  • 5" Long x 3/16" Diameter Pyrex Probe is chemically Inert for Liquid Immersion Use
  • Can Be Used For Thermal Titration Studies and Measurement of Freezing Points
  • Supplied With 120" (3 meters) of PVC Cable and Phone Plug Connector
  • Maximum Exposure Temperature: 100°C
Éléments, sondes et ensembles de thermistance - Voir Les Produits Associés

Déscription

Click on this link if you need more information about Thermistor elements.

Placez votre commande(Veuillez spécifier la référence du produit)

Ce que d'autres personnes ont acheté: quand vous voyez cette icône, cliquez dessus pour afficher une liste des produits que d'autres personnes ont achetés en plus de ce modèle.

Code d'article/ Desc.
Qté
Déscription
  
OL-704
294,37
Stock: 7 semaines
 
Glass Immersion Sensor with 120" of PVC Cable and Phone Plug Connector
Optional Resistor Sets
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexe44301
44301
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Resistor Set (3200 Ohms and 6250 Ohms)
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexe44302
44302
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Resistor Set (5700 Ohms and 12000 Ohms)
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexe44303
44303
25.28
Stock: 13 semaines
 
Resistor Set (18700 Ohms and 35250 Ohms)
  
44304
32.40
Stock: 1 semaine
 
Resistor Set (5700 Ohms and 12400 Ohms)
Tous les Montants indiqués Dans EUR
Notez: The thermistor elements in these sensors have resistances of 6000 Ohms and 30,000 Ohms at 25°C. When combined with the Optional Resistor Sets shown above, they will provide a linearized output over a defined temperature range. For additional information, click this link.


We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.