Linear Banjo Thermistor Sensors for Surface and Immersion

OL-708 Series

Linear Banjo Thermistor Sensors for Surface and Immersion | OL-708 Series

Linear Banjo Thermistor Sensors for Surface and Immersion

  • This Thermistor Sensor Includes Two Thermistor Elements That When Used With a Resistor Set Will Provide Linearized Resistance Output Over a Specific Temperature Range
  • 300 Series Stainless Steel, Hermetically Sealed Unit Allows for Immersion Into Water Baths and Fluids
  • This Design and Small Diameter Extension Cable Provides Quick Response to Temperature Changes
  • Maximum Exposure Temperature: 100°C
Éléments, sondes et ensembles de thermistance - Voir Les Produits Associés

Déscription

Find how Thermistor elements work on this link.

Placez votre commande(Veuillez spécifier la référence du produit)

Ce que d'autres personnes ont acheté: quand vous voyez cette icône, cliquez dessus pour afficher une liste des produits que d'autres personnes ont achetés en plus de ce modèle.

Code d'article/ Desc.
Qté
Déscription
  
OL-708-PP
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
"Banjo" Style Linear Thermistor Sensor with 3 metres of PVC Cable and 1/4" Stereo Jack Plug
Optional Resistor Sets
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexe44301
44301
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Resistor Set (3200 Ohms and 6250 Ohms)
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexe44302
44302
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Resistor Set (5700 Ohms and 12000 Ohms)
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexe44303
44303
25.28
Stock: 13 semaines
 
Resistor Set (18700 Ohms and 35250 Ohms)
  
44304
32.40
Stock: 1 semaine
 
Resistor Set (5700 Ohms and 12400 Ohms)
Tous les Montants indiqués Dans EUR
Notez: The thermistor elements in these sensors have resistances of 6000 Ohms and 30,000 Ohms at 25°C. When combined with the Optional Resistor Sets shown above, they will provide a linearized output over a defined temperature range.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.