Handheld Data Logger with USB or RS232 Interface

OM-2041

thermocouple indicator and logger | OM-2041

thermocouple indicator and logger

Garantie 1 an CE
  • Input Signals: K, E, J, T, 0 to 5 V, and 0 to 20 mA
  • Simultaneous 4-Channel Measurement and Display
  • High/Low Alarms for Each Channel
  • Computation: Maximum/Minimum/Average
  • Logging Method: Log Mode and Tag Mode
  • Data Processable Through a Personal Computer
  • IP64 Protection
  • “AA” Battery Power Supply
Enregistreurs de données - Voir Les Produits Associés

Déscription

The handy OM-2041 is a palm-size data logger capable of storing up to 10,000 data records per channel. Powered by either “AA” batteries or an AC adaptor, the OM-2041 works equally well as a portable or a fixed-location logger. With the exclusive software, recording/recalling of data and programming of logging parameters can be done directly with the logger or through a personal computer.
Placez votre commande(Veuillez spécifier la référence du produit)

Ce que d'autres personnes ont acheté: quand vous voyez cette icône, cliquez dessus pour afficher une liste des produits que d'autres personnes ont achetés en plus de ce modèle.

Code d'article/ Desc.
Qté
Déscription
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeOM-SPT-USB
OM-SPT-USB
€74.24
Stock: 1 semaine
 
Software with USB cable
  
OM-SPN-C2
€73.74
Stock: 11 semaines
 
Software with RS232C cable
Accessories
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeCAL-3-HH
CAL-3-HH
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Traceable calibration certificate with test results
  
OM-9407
€90.02
Stock: 11 semaines
 
Current input adaptor 0/20 mA
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeOM-9408
OM-9408
€82.23
Stock: 11 semaines
 
Voltage input adaptor 0/5 Vdc
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeOM-AC
OM-AC
€75.14
Stock: 6 semaines
 
AC adaptor
Tous les Montants indiqués Dans EUR
Notez: Comes with complete operator’s manual.

Manuels de Produit:

Télécharger OM-2041 Series - Portable handheld Datalogger
Télécharger OM-2041 Setup - Setup for OM-2041 Series
Télécharger Software with USB Cable - OM-SPT-USB
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.