Centrales de Mesure de Poche, Température, Humidité, Tension CC ou Courant

OM-40 Series

Centrales de Mesure de Poche, Température, Humidité, Tension CC ou Courant | OM-40 Series

Garantie 1 an
  • Mesure et enregistrement de la température, l'humidité relative, la tension ou le courant continu
  • Mémoire de 7943 échantillons
  • Taille compact
  • Logiciel sous Windows
  • Modèles
  • Température (Avec les capteurs Interne et externe)
  • Humidité
  • Entrée à 4-20 mA
  • Entrée à 0-2.5 vcc
Enregistreurs de données - Voir Les Produits Associés

Déscription

Les centrales de mesure de la gamme OM-40 enregistrent la température, l'humidité relative et des signaux 4 à 20 mA et 0 à 2,5 Vdc.

Modèle OM-41 mesure de la température (par un capteur de température interne).

Modèle OM-42 enregistreur à deux voies, mesure de la température (par un capteur interne) et signal externe (peut être pour une sonde de température),signaux 4 à 20 mA signal ou 0 à 2,5 Vcc.

Model OM-43 mesure de la température et l'humidité relative (par capteurs internes).

Model OM-44 enregistreur de données à quatre voies: mesure de la température et l'humidité relative (par capteurs internes) et jusqu'à deux signaux externe (qui peut être pour des sondes de température), signaux 4 à 20 mA ou 0 à 2,5 Vcc.

Le capteur interne de température est sur un fil de 10cm monté sur le circuit à l'intérieur du couvercle de la centrale de mesure. En temps normal, ce capteur reste à l'intérieur du boîtier et mesure la température ambiante sur toute la plage de fonctionnement de la centrale de mesure (-20°C à 70°C). Il peut également être placé à l'extérieur du boîtier pour obtenir un temps de réponse plus rapide. Dans ce cas, il peut mesurer des températures de -40°C à 120°C.



CARACTERISTIQUES DE MESURE
Température (capteur interne) - Tous Modèles
Gamme de Mesure: capteur à l'intérieur du boîtier, -20 à 70°C ; capteur à l'extérieur du boîtier, -40 à 120°C
Type de Capteur: thermistance
Précision: +0,7°C@21°C, voir les spécifications(PDF)
Résolution: 0.4°C à 21°C
Temps de Réponse (dans l'air calme): 15m avec capteur à l'intérieur du boîtier; 1m avec capteur à l'extérieur du boîtier

Humidité Relative
Modèles OM-43 et OM-44
Gamme de Mesure: 25% à 95% HR à 27°C pour intervalles de 10 secondes ou plus, sans condensation et anti-buée, voir les spécifications(PDF)
Précision: ±5% 5 à 50°C
Résolution: 0.4% 5 à 50°C
Temps de Réponse: 10 m dans l'air

Capteur de Température Externe OM-40-C-HT-B (pour une utilisation avec les modèles OM-42 et OM-44)
Gamme de Mesure: -40 à 50°C dans l'eau ou terreau mouillée; -40 à 100°C dans l'air
Type de Capteur: thermistance
Connexion d'Entrée: 2,5 mm prise casque stéréo

Entrée Externe 4 à 20 mA (pour une utilisation avec les modèles OM-42 et OM-44)
Gamme de Mesure: 0 à 20.1 mA
Connexion d'Entrée:
2,5 mm prise casque stéréo
Précision: ±0.1 mA ±1% de la lecture
Résolution: 0.4% de pleine échelle

  
Entrée Externe 0 à 2.5 Vcc (pour une utilisation avec les modèles OM-42 et OM-44)
Gamme de Mesure: 0 à 2.5 Vcc
Connexion d'Entrée: 2,5 mm prise casque stéréo. (Notez: la prise de terre d'entrée n'est pas le même que la prise de terre de la port série. Réliant l'entrée zéro volt tension à la prise de terre pourrait endommager l'engregistreur de données.
Impédance d'Entrée: 10 kOhm
Précision: ±10 mV ±1% de la lecture
Résolution: 10 mV (8-bit)
Puissance de Sortie: 2.5 Vcc à 2 mA, actif lorsque la mesure se fait

CARACTERISTIQUES GENERALES
Mémoire: 7943 valeurs
Intervalle d'Echantillonnage: sélectionnable par l'utilisateur de 0,5 sec à 9 heures
Fonctions Mémoire: arrête lorsque la mémoire est pleine, enregistrement en boucle lorsque la mémoire est pleine (sélectionable par l'utilisateur)
Mémoire: mémoire non-volatile EEPROM les données sont retenues même si la pile est déchargée
Fonctionnement: un témoin clignotant LED confirme le fonctionnement d'appareil
Précision en temps: ±1 minute par semaine à 20°C
Température de Fonctionnement: -20 à 70°C
Humidité de Fonctionnement: 0 à 95% sans condensation
Température de stockage: -20 à 70°C
Alimentation: pile lithium 3.0 V
Autonomie: 1 an
Dimensions: 68 H x 48 L x 19 mm P
Poids: 29 g
Placez votre commande(Veuillez spécifier la référence du produit)

Ce que d'autres personnes ont acheté: quand vous voyez cette icône, cliquez dessus pour afficher une liste des produits que d'autres personnes ont achetés en plus de ce modèle.

Code d'article/ Desc.
Qté
Déscription
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeOM-41
OM-41
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Centrale de mesure température
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeOM-42
OM-42
38.01
Stock: 1 semaine
 
Centrale de mesure température/ entrée externe (un entrée externe)
  
OM-43
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Centrale de mesure température/ humidité relative
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeOM-44
OM-44
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Centrale de mesure température/ humidité relative/ entrée externe ( jusqu'à deux entrées externes)
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeOM-40-C-HT-B
OM-40-C-HT-B
€53.14
Stock: 1 semaine
 
Sonde de température externe pour un utilisation avec les modèles OM-42 et OM-44, gamme de mesure -40 à 100°C dans l'air
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeOM-40-C-V
OM-40-C-V
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Câble d'entrée externe 0 à 2.5 Vcc pour les modèles OM-42 et OM-44
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeOM-40-C-I
OM-40-C-I
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
External 4 to 20 mA input cable for use with Models OM-42 and OM-44
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeRD-TEMP-SW-A
RD-TEMP-SW-A
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Logiciel sous Windows et câble RS-232 avec terminaison DB9F - pour les centrales de mesure série OM-40
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeOM-40-BATT-6
OM-40-BATT-6
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Pile lithium 3.0V supplémentaire pour les centrales de mesure série OM-40 (un pacquet de 6)
Tous les Montants indiqués Dans EUR
Notez: Livré avec un manuel d'utilisation et un jeu de montage (crochet, aimant et ruban).
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.